Han® F+B
Conectores para a indústria alimentícia
Han® F+B: conectores especiais higiênicos e robustos para a zona de produtos e pulverização. Proteção contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos.
Higiene e segurança são de especial importância no processamento de alimentos. Máquinas e equipamentos precisam ser projetados de forma a serem fáceis de limpar; devem ser evitados bolsões de sujeira.
Com o Han® F + B, a HARTING está entregando uma linha de conectores que foram especialmente projetados para os requisitos da indústria alimentícia. Superfícies lisas que dificultam o acúmulo de bactérias. As bases e vedações são robustas; elas protegem os contatos internos contra os jatos de água e agentes de limpeza agressivos.
Redução dos tempos de inatividade
Cada minuto conta quando uma máquina está inativa. As equipes de operadores e de serviço frequentemente sofrem grande pressão para solucionar rapidamente uma parada quando esta ocorre. Em tais situações, as conexões de alimentação da instalação devem ser fáceis de manusear.
Ao utilizar o Han® F+B, os usuários não precisam abrir nenhum prensa-cabos no quadro de comando para desconectar dispositivos de campo. A complexa desconexão e reconfiguração da fiação fixa não é mais necessária. Assim, as instalações das facilidades são feitas mais rapidamente se forem utilizados conectores plug-in. Mudanças de ferramentas e chamadas de serviços também são concluídas com rapidez.
Além disso, a série Han® F+B foi projetada de forma a ser conectada e desconectada fácil, segura e rapidamente. Ranhuras especiais nas paredes das bases garantem que o conector não escorregue das mãos do instalador.
Constantemente no produto e na zona de pulverização
A zona de produtos é aquela com contato direto com alimentos: ela tem maiores exigências para as máquinas e componentes. Essa área costuma ser mantida pequena, para reduzir o trabalho de limpeza. Uma vez que interfaces eletromecânicas interromperiam estas superfícies lisas, sempre que possível elas são montadas fora dessa zona.
Os alimentos na zona de pulverização podem vir a entrar em contato com componentes próximos. O material de processamento que entra em contato não pode ser liberado para voltar ao fluxo de produtos. Apesar dos melhores esforços, resíduos ainda podem se prender nos componentes, possibilitando o acúmulo de bactérias. Dessa forma, após os lotes serem processados, essa zona precisa ser limpa com o uso de produtos químicos e de lavagem de alta pressão. Os conectores são práticos para isso, mas devem ser capazes de suportar a pressão da lavadora.
O design das bases Han® F+B foi adaptado aos requisitos desta zona. A base tem áreas e superfícies largas, em conformidade com as diretrizes do European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Bases e vedações fornecem proteção IP69K para as conexões.
Suas vantagens em resumo:
- Design de fácil limpeza especialmente para a zona de pulverização
- Conexões confiáveis garantidas, mesmo com limpeza diária
- Proteção contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos
- Redução dos tempos de inatividade e parada
- Troca mais rápida de componentes defeituosos e configuração eficiente ao trocar produtos
- Instalação rápida e fácil de máquinas e facilidades