Han® F+B

Connecteurs pour l'industrie agroalimentaire

Han® F+B : Connecteurs spéciaux hygiéniques et robustes pour les zones du produit et de pulvérisation. Protection contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs.

L'hygiène et la sécurité sont d'une importance toute particulière dans la transformation alimentaire. Les machines et les équipements doivent être conçus de façon à ce qu'ils soient faciles à nettoyer ; les poches permettant l'accumulation de crasse doivent être évités.

Avec le Han® F+B, HARTING propose une série de connecteurs qui ont été spécialement conçus pour les équipements utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries. Les embases et les joints sont robustes ; ils protègent les contacts à l'intérieur contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs.

Réduction des temps d'arrêt

Chaque minute compte lorsqu'une machine est à l'arrêt. Les opérateurs et les équipes de maintenance sont souvent pressés par le temps lorsqu'une panne se produit. Dans de telles situations, les lignes d'alimentation de l'équipement doivent être facile à manipuler.

En utilisant le Han® F+B, les utilisateurs n'ont pas besoin d'ouvrir les presse-étoupes dans l'armoire de commande pour débrancher les appareils sur le terrain. La déconnexion complexe et la reconfiguration du câblage fixé n'est plus nécessaire. Ainsi, les équipements d'une installation fonctionnent plus rapidement lorsqu'elle est équipée de connecteurs enfichables. Les changements d'outils et demandes d'intervention des services de maintenance sont également réalisés rapidement.

De plus, la série Han® F+B a été conçue pour  pouvoir être enfichée et désenfichée en toute sécurité, facilement et rapidement. Des cannelures spéciales sur les parois des embases assurent que le connecteur ne glisse pas des mains de l'installateur.

La déconnexion complexe et la reconfiguration du câblage fixé n'est plus nécessaire avec le connecteur Han® F+B
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

Constant dans la zone du produit et de pulvérisation

La zone du produit est la zone exposée au contact direct avec les produits alimentaires – il s'agit de la zone la plus exigeante pour les machines et les composants. Cette zone est souvent restreinte pour réduire les opérations de nettoyage nécessaires. Comme les interfaces électromécaniques interrompraient ces surfaces lisses, celles-ci sont si possible installées à l'extérieur de cette zone.

Dans la zone de pulvérisation, les produits alimentaires peuvent être au contact des composants à proximité immédiate. Les substances traitées en contact ne doivent pas réintégrer le flux de produit. Malgré tous les efforts, les résidus peuvent s'accumuler sur les composants ce qui permet aux bactéries de proliférer. Ainsi, une fois les lots traités, cette zone doit être nettoyée en utilisant des jets haute pression et des produits chimiques. Dans ce cas, les connecteurs sont utiles à condition de résister à la pression du nettoyeur.

Connecteurs pour l'industrie agro-alimentaire

La conception de l'embase Han® F+B répond aux exigences de cette zone. L'embase dispose de rayons et de surfaces de grande taille, conformément aux directives de l'European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). l'embase et les joints bénéficient d'une protection IP69K pour les connexions.

Livre blanc : L'utilisation de connecteurs dans l'industrie agroalimentaire

Ce qu'en disent nos clients :

La standardisation de la partie basse de la machine est en train de prendre forme. Nous pouvons changer les inserts facilement sans avoir à redessiner toute la partie façonnée en métal , si l'un de nos clients souhaite changer une option. En outre, nous avons approché HARTING avec la demande d'une nouvelle connexion câble-à-câble en ligne. Ceci permet d'envisager de nouvelles options pour quelques variations des machines. Le connecteur Han®  F+B permet d'assurer la sécurité des connexions IP69K et prolonger ou éliminer les boîtiers de raccordement sur une ligne de production.

Steve Woodhead
Ingénieur en électricité, Packaging Automation Ltd.

Catalogues, brochures, dépliants

Livre blanc

Voulez vous apprendre davantage sur l’utilisation des connecteurs dans les équipements agroalimentaires, incluant des instructions pertinentes, etc. ? Demandez votre livre blanc gratuit.