Han® F + B
Złącza dla przemysłu spożywczego
Han® F+B: higieniczne i wytrzymałe złącza specjalne dla strefy produktu i strefy natrysku. Ochrona przed strumieniami wody i agresywnymi środkami czyszczącymi
Higiena i bezpieczeństwo są szczególnie ważne w przetwórstwie żywności. Maszyny i urządzenia muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe do czyszczenia; należy unikać powstawania kieszeni zabrudzeń.
Dzięki złączom Han® F+B firma HARTING dostarcza serię złączy, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu spożywczego. Jego gładkie powierzchnie utrudniają gromadzenie się bakterii. Obudowy i uszczelki są wytrzymałe; chronią styki wewnętrzne przed strumieniem wody i agresywnymi środkami czyszczącymi.
Redukcja czasów przestoju
W przypadku awarii maszyny liczy się każda minuta. Operatorzy i zespoły serwisowe są często pod ogromną presją czasu w przypadku wystąpienia awarii. W takich sytuacjach należy zapewnić łatwość obsługi złączy zasilania obiektu.
W przypadku stosowania Han® F+B nie ma potrzeby otwierania dławików kablowych w szafie sterowniczej w celu odsprzęgnięcia urządzeń obiektowych. Nie jest już konieczne skomplikowane odłączanie i rekonfiguracja okablowania stałego. Dzięki temu instalacja w obiektach przebiega szybciej przy zastosowaniu złączy wtykowych. Wymiana narzędzi i wizyty serwisowe są również wykonywane szybko.
Ponadto seria Han® F+B została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było łatwo, bezpiecznie i szybko podłączać i odłączać od zasilania. Specjalne żłobienia w ściankach obudowy zapewniają, że złącze nie wyślizgnie się z dłoni instalatora.
Stale w strefie produktu i strefie natryskowej
Strefa produktowa to obszar narażony na bezpośredni kontakt z żywnością - ma on najwyższe wymagania dotyczące maszyn i komponentów. Strefa ta jest często niewielka, aby ograniczyć konieczność czyszczenia. Ponieważ interfejsy elektromechaniczne mogłyby zakłócić te gładkie powierzchnie, są one montowane poza tą strefą, gdy tylko jest to możliwe.
W strefie natryskowej żywność może wchodzić w kontakt z podzespołami w otoczeniu. Nie wolno dopuścić do ponownego wprowadzenia do strumienia produktu materiału przetwarzanego, z którym nastąpił kontakt. Pomimo wszelkich starań, na podzespołach mogą pozostać resztki, które umożliwiają gromadzenie się bakterii. Dlatego po przetworzeniu partii towaru strefa ta musi zostać oczyszczona przy użyciu mycia wysokociśnieniowego i środków chemicznych. Złącza są praktyczne, ale muszą być odporne na ciśnienie myjki.
Konstrukcja obudowy Han® F+B jest przystosowana do wymagań tej strefy. Obudowa ma duże promienie i powierzchnie, zgodnie z wytycznymi European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG). Obudowa i uszczelki zapewniają stopień ochrony połączeń IP69K.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Łatwa w czyszczeniu konstrukcja, szczególnie do strefy oprysku
- Niezawodne połączenia, nawet przy codziennym czyszczeniu
- Ochrona przed strumieniami wody i agresywnymi środkami czyszczącymi
- Skrócone czasy przestojów i przerw technologicznych
- Szybsza wymiana uszkodzonych podzespołów i efektywna konfiguracja podczas zmiany produktów
- Prostsza i szybsza instalacja maszyn i instalacji