Products & Solutions
Conectores industriais Han®
Manuseio fácil e rápido, robustez, flexibilidade no uso, uma longa vida útil e, idealmente, uma montagem livre de ferramentas; quaisquer que sejam as suas expectativas a um conector, o Han® não vai desapontá-lo. Você ganhará até mais.
- Conectividade industrial
- Linha Han®
- Aplicações
- Depoimentos do cliente
- Carcaças/Bases
- Insertos/Contatos
- Acessórios
Sobre a conectividade industrial
ASSISTA AOS SEMINÁRIOS NA WEB 2021 AO VIVO E DE GRAÇA
4 de novembro de 2021: economia operacional e de energia para data centers
Seminários na web a pedido:
Série de seminários na web em 2021 sobre a HARTING Railway – Parte I
Dados de produto de alta qualidade para um processo de desenvolvimento acelerado
Desde máquinas de perfuração até persianas automáticas: conectores pequenos e universais para (quase) todos os tipos de aplicação
O quão granular você quer que seja? Um guia para a modularidade na tecnologia de produção
Conceitos de sistemas para as tendências mais relevantes na indústria ferroviária
Perspectivas para a conectividade de DC no ambiente industrial
Conectores industriais personalizados com o Han® Configurador
Conexões seguras para sistemas de armazenamento modular em baterias
Simplificação da construção de painéis elétricos
Os conectores industriais Han® fornecem uma transmissão de potência, sinal e dados confiável e com plug, atendendo as mais altas exigências. Além do seu design retangular padrão de alto desempenho, a linha Han® oferece conectores modulares, compactos e leves, os quais fornecem uma ampla gama de soluções para os setores da indústria de máquinas, transporte, energia, automotivo e de conectividade de dispositivos. A geração Han-Smart® traz inteligência ao conector.
Configurador online para conectores industriais
Você precisa encontrar as interfaces certas para o projeto da sua máquina de forma rápida e confiável, sem o processo de desenho para observar detalhes do conector e todas as diferentes opções de combinação? Com o Han® Configurador, você tem todas as informações necessárias e dados relevantes para sua tomada de decisão ao alcance das suas mãos. Comece diretamente com a sua primeira configuração.
Tecnologia de conexão
As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Disponibilidade de insertos e contatos especiais correspondentes às técnicas de terminação de fios específicas.
A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diferentes vantagens para diferentes condições de produção.
Sistemas de trava para carcaças e bases
Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequação para aplicações especiais.
Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)
Os mecanismos de trava, base e vedação do conector protegem a conexão contra influências externas, tais como impactos mecânicos, corpos estranhos, umidade, poeira, água e outros fluidos, como produtos de limpeza, refrigeração, óleos, etc.
O grau de proteção oferecido pelas bases é explicado na IEC 60 529 e DIN EN 60 529, normas que classificam as carcaças e bases de acordo com a proteção contra corpos estranhos e água.
Vídeos tutoriais
A HARTING publica manuais de instrução adequados para facilitar a instalação ou montagem de grande parte das nossas soluções de conectividade. Os documentos explicam como deve ser feita a instalação, reposição ou manutenção dos produtos HARTING1,2. Também criamos vídeos com instruções sobre as nossas soluções mais instaladas.
Linha Han®
Han-Modular® - O padrão do mercado para conectores modulares
Com a linha Han-Modular® , você pode projetar conectores ideais para alimentar as máquinas e os equipamentos. Isso é possível graças à combinação de módulos individuais para diferentes mídias de transmissão. Sinais, dados, potência e ar comprimido em bases de conectores industriais de tamanho padrão. O Han-Modular® oferece soluções altamente flexíveis e de fácil utilização com dimensões reduzidas e funcionalidade versátil.
Han-Eco® – conectores plásticos de alto desempenho
O Han-Eco® inclui um conjunto de bases e carcaças feitas de plástico de alto desempenho. Graças à resistência delas a impactos do ambiente, as bases e carcaças são adequadas para aplicações externas e internas. O uso de plástico também proporciona vantagens significativas de peso e custo sobre bases e carcaças de metal.
Han® 1A - Compacto, robusto e versátil
O Han® 1A oferece um sistema de conector retangular robusto e de aplicação universal para linhas de transmissão na Indústria 4.0 (dados, potência, sinais). Os acionamentos cada vez menores também requerem interfaces cada vez menores, como na engenharia e robótica. A nova linha de conectores reflete a tendência com as bases e insertos adequados. A blindagem necessária para a conexão do motor também pode ser obtida com conectores plásticos Han® 1A.
Han-Smart®: Inteligência no conector
Inteligência no conector – esta é a estratégia Han-Smart®. A HARTING combina muitos anos de experiência em conectividade com a tecnologia avançada para ampliar o portfólio dos já comprovados conectores HARTING. Os produtos que serão usados para aplicações industriais inteligentes devem atender os requisitos de dinâmica e versatilidade. Ao fortalecer a comunicação e o funcionamento em rede, a produção pode ser mais econômica.
Han® F+B - Higiênico e robusto
Com o Han® F+B, a HARTING criou uma linha de conectores especialmente projetados para atender as exigências da indústria alimentícia. Superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias. As bases, carcaças e vedações são robustas e protegem os contatos internos contra água de mangueira e agentes de limpeza agressivos, os quais são certificados pela Ecolab e têm aprovações da FDA 21. O jato de água de lavadoras de alta pressão não é capaz de penetrar nas carcaças/bases quando fechadas.
Han® ES Press - Tecnologia de terminação rápida e jumpers de conexão integrados
Para aumentar a flexibilidade da fabricação modular, um conector deve oferecer instalação rápida, troca fácil e simples correção de falhas. A HARTING cumpre esses requisitos com o Han® ES Press. O inserto oferece agora uma tecnologia de terminação rápida sem ferramentas. Além disso, os usuários podem fazer a ponte de contatos de forma rápida e fácil, colocando jumpers de conexão diretamente no conector.
Han-Modular® Flexbox - A próxima dimensão da modularidade
O fornecimento flexível e confiável para componentes de máquinas e sistemas de movimento linear e rápido é obtido por meio do uso de esteiras porta-cabos. Com o Han-Modular® Flexbox, a HARTING oferece uma nova interface no sistema modular de bases plásticas. Os cabos móveis mais longos para máquinas e módulos de máquina são mais fáceis de instalar e manter.
Serviços adicionais oferecidos pela HARTING
Conjuntos de cabos
Os nossos serviços de conjuntos de cabos completos nos permitem criar valor agregado aos nossos clientes. Uma vez que os requerimentos específicos estiverem definidos, entregamos uma solução extensa com toda a cobertura exigida. Assim, para os nossos clientes, somos a solução completa de um só fornecedor no que diz respeito a todos os aspectos de conectividade.
Aplicações
Transportes
Fornecemos soluções de conectividade para transmissão de potência, dados e sinais para a tecnologia ferroviária. As linhas de transmissão de redes Ethernet e infraestruturas para dados, como sensores e sistemas de informação de passageiros, são apenas algumas das possíveis aplicações. Os conectores também são usados durante a manutenção e integração das infraestruturas ferroviárias estacionárias. A conectividade no exterior dos veículos ferroviários precisa de soluções robustas, capazes de suportar as condições extremas do ambiente, tais como impacto de pedras, corrosão e grandes variações de temperatura.
Máquinas – Indústria metalmecânica
A HARTING oferece interfaces eletromecânicas, ópticas e pneumáticas, bem como conjuntos de cabos para máquinas de ferramentas. O portfólio inclui soluções para todos os interconectores de potência, controle, sinal e dados comuns em um segmento do mercado que abrange desde módulos de máquinas e unidades funcionais até máquinas compactas e sistemas de produção interligados de manuseio complexo e aplicações robóticas.
Máquinas – Plásticos
Fornecemos interfaces eletromecânicas padronizadas, como EUROMAP, ou personalizadas, componentes e conjuntos de cabos para a transmissão de dados, sinal e potência. As nossas soluções permitem o design flexível e modular das máquinas e equipamentos nas indústrias de plásticos e empacotamento.
Robótica
Os conectores industriais transmitem potência e sinais entre os painéis elétricos e os robôs. As soluções de conectividade HARTING permitem o uso de ferramentas plugáveis no cabeçote do robô, além de melhorar a capacidade de comunicação dos robôs. Com o design compacto eles suportam a miniaturização.
Energia Eólica
No setor de energia, as conexões confiáveis são fundamentais para a geração e transmissão: os conectores são utilizados, por exemplo, para conectar componentes de alta corrente em instalações de geração de energia. Tais conectores cuidam da transmissão de dados e sinais necessários ao monitoramento das instalações.
A opinião dos clientes
Schneider Electric
Schneider’s purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress and sustainability for all. At Schneider, we call this Life Is On. Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency.
https://www.se.com
Commeo GmbH
COMMEO is synonymous with cutting-edge technology within a market place of the future. Our aim – to develop the most flexible lithium-ion battery system available on the market. With this in mind and within the shortest possible space of time, a company was formed that has developed the idea into a market-ready product. Armed with an innovative spirit and a zest for action, we threw outdated thinking overboard and pursued new approaches. The result speaks for itself.
https://www.commeo.com
Stadler Bussnang AG
Empresa internacional de fabricação de veículos ferroviários, a Stadler fica sediada em Bussnang, na Suíça oriental. Fundada em 1942, com mais de 7.600 funcionários em vários locais de produção, serviço e engenharia pela Suíça, Alemanha, Espanha, Polônia, Hungria, República Tcheca, Bielorrússia e Estados Unidos.
https://www.stadlerrail.com
European XFEL
O European XFEL é um centro de pesquisa de superlativos: ele gera flashes de raios-X ultracurtos – 27.000 vezes por segundo e com um brilho um bilhão de vezes maior do que o das melhores fontes convencionais de radiação de raios-X. O maior laser de raios-X do mundo abrirá oportunidades de pesquisa completamente novas para cientistas e usuários industriais.
https://www.xfel.eu
CGS Prozessanalytik GmbH
Por quase 40 anos, fornecemos sistemas de análise e componentes para análise contínua de processos em várias aplicações. Oferecemos uma ampla gama de serviços na área de análise de processos. Desde componentes individuais em tecnologia de processos até contêineres de análises completamente montados e instalados para análise online.
https://www.cgs-prozessanalytik.de
ATEPS Nederland BV
A ATEPS Nederland BV é uma empresa nova e em crescimento no campo de armazenamento e eficiência de energia. O principal objetivo da ATEPS é desenvolver novas tecnologias de mercado que acelerem a transição para um sistema de energia sustentável.
http://ateps.com
Bases e carcaças para conectores Han®
Para aplicações industriais padrão (IP65)
- Muitas opções de carcaças e bases, tamanhos, estilos, saídas de cabos, etc., para o encaixe perfeito da sua aplicação
- Carcaças e bases testadas, feitas de alumínio fundido sob pressão e pintadas a pó, com a conveniente alavanca de trava Han-Easy Lock®
- Carcaças e bases leves, feitas de plástico de alto desempenho, para aplicações em internas ou externas.
Ideais para...
- Engenharia mecânica e de infraestrutura
- Automação / Robótica
- Transportes
- Fabricação de automóveis
- Tecnologia de medição e controle
Bases e carcaças no eShop:
Han A®
Tipo estreito
Han® B
Tipo largo
Han-Compact®
Tipo compacto
Han-Eco®
Bases e carcaças feitas de plástico
Han® HP Direct
Para a montagem do conector diretamente no painel elétrico
Conexões para plugar, compactas e de fácil manuseio (IP65)
- Um design moderno e funcional
- Operação com uma mão, possibilitada através de vedação interna e alavancas de travamento
- Transmissão de alta densidade com múltiplos conectores
- Versões para utilizações internas e externas
Ideais para...
- Engenharia mecânica e de infraestrutura
- Robótica / Automação
- Construção de dispositivos e painéis elétricos
Bases e carcaças no eShop:
Han-Yellock®
Han® PushPull
Para requisitos de ambientes exigentes (IP65)
- Carcaças e bases, fundidas em alumínio sob pressão e pintadas a pó, fornecem excelente proteção contra corrosão
- Alavancas de travamento em aço inoxidável de alta qualidade
- Prensa-cabos especiais para carcaças: com alívio de tensão, proteção contra dobras e torção
Ideais para...
- Aplicações com requisitos do ambiente exigentes
- Engenharia mecânica e de infraestrutura
- Construção de veículo ferroviário
Bases e carcaças no eShop:
Han® M
Para os mais elevados requisitos de EMC (IP65)
- Carcaças e bases de alumínio fundido sob pressão, com superfícies condutoras elétricas e vedações internas
- Prensa-cabos EMC
- Alavancas de travamento da linha Han-Easy Lock®
Ideais para...
- Interfaces sensíveis, as quais requerem blindagem contra interferências elétricas, magnéticas ou eletromagnéticas
Bases e carcaças no eShop:
Han® EMV
Para ambientes externos severos (IP68)
- Vedação interna e liga de alumínio fundido sob pressão, resistente à corrosão, persistente mesmo sob condições ambientes severas
- Parafusos de aço inoxidável para alavancas de travas resistentes à vibração
Ideais para...
- Aplicações em veículos ferroviários e tecnologia ferroviária estacionária
- Utilização em turbinas eólicas
- Ambientes de alta pressão com vedações de proteção
Bases e carcaças no eShop:
Han® HPR
Proteção contra ambientes altamente corrosivos (IP65)
- Extremamente resistente aos produtos químicos e outras influências agressivas do ambiente, pois as carcaças e bases, alavancas de travamento e prensa-cabos são feitos de aço inoxidável
Ideais para...
- Indústria alimentícia e farmacêutica
- Instalações de linhas de produção de lavagem e pintura
Bases e carcaças no eShop:
Han® INOX
Proteção na limpeza regular (IP69K)
- Proteção durável para conexões elétricas, mesmo que expostas a tratamento diário com lavagem de alta pressão ou a vapor
- Design e materiais adequados para aplicações da indústria alimentícia
Ideais para...
- Indústria alimentícia e de bebidas
Bases e carcaças no eShop:
Han® F+B
Resistência a ambientes com altas temperaturas (IP65)
- Conectores de carcaças e bases especialmente resistentes ao calor: suportam até 200 °C em virtude da alta resistência do material e do revestimento antiaderente
Ideais para...
- Máquinas de moldagem por injeção, elementos de aquecimento, etc.
Bases e carcaças no eShop:
Han® High Temp
Para muitos ciclos de conexão (IP65)
- Mais de 10.000 ciclos de conexão possibilitados através de um carretel de trava durável e dos contatos de alto desempenho
Ideais para...
- Dispositivos / equipamentos móveis
- Unidades de teste e inspeção
- Sistemas de troca de ferramentas
Bases e carcaças no eShop:
Han® HMC
Para áreas com risco de explosão (IP65)
- Atende os requisitos da categoria de proteção contra ignição de segurança intrínseca
- A liga da base é adequada para ambientes com poeira de metano e carbono
Ideais para...
- Circuitos intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas, zonas 1 e 2
- Indústria de mineração
- Indústria química
Bases e carcaças no eShop:
Han® Ex
Para salas de chaveamento fechadas e painéis elétricos (IP20)
- Conectores plug-in, eficientes para aplicações dentro de ambientes fechados de operação elétrica
- Peças plásticas para insertos de contatos de conexão sem proteção para os dedos (conforme as normas aplicáveis)
Ideais para...
- Painéis elétricos
- Salas de chaveamento fechadas
- Caixas de distribuição
Bases e carcaças no eShop:
Han-Snap®
Equalização de potencial de conexão (IP65)
- Carcaça / base plástica na cor amarela / verde para sistemas de aterramento plugáveis
- Mecanismo de proteção contra destravamento: elementos de trava impedem a abertura indesejada
Ideais para...
- Sistemas móveis de armazenamento de energia
- Engenharia mecânica e de infraestrutura
- Dispositivos / equipamentos móveis
Bases e carcaças no eShop:
Han® GND
Informações adicionais
Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)
Os mecanismos de base, vedação e trava do conector protegem a conexão contra influências externas, tais como impactos mecânicos, umidade, poeira, água e outros fluídos, como produtos de limpeza, de refrigeração, óleos, etc.
O grau de proteção oferecido pelas bases é explicado na IEC 60 529 e DIN EN 60 529, normas que classificam as carcaças e bases de acordo com a proteção contra reagentes externos e água.
Sistemas de trava para carcaças e bases
Os mecanismos de trava das bases e carcaças não apenas protegem o conector contra aberturas indesejadas, como também aumentam a estanqueidade. Os mecanismos de travamento para conectores industriais mais utilizados são as alavancas de trava. No entanto, existem muitos mecanismos disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas vantagens e adequações para aplicações especiais.
Suporte de contatos para conectores Han®
Para conexões industriais plug-in típicas
- Insertos padrão para carcaças / bases dos tamanhos A e B
- Os contatos de potência e sinal são usados dentro de um único corpo de isolação
- Técnica de terminação parafusada, crimpada, por mola ou Han-Quick Lock®
- Han® ES Press tecnologia de terminação rápida
Insertos no eShop:
Han® D (7 – 128 contatos, 10A / 50 – 250V)
Han® DD (24-216 contatos, 10A / 250V)
Han A® (3-32 contatos, 10-16A / 250-400V)
Han® E/ES/ESS (6-48 contatos, 16A / 500V)
Han® EE (6-92 contatos, 16A / 500V)
Terminação crimpada
Han® EEE (40-64 contatos, 16A / 500V)
Para carcaças/bases Han® B
Han® HsB (6-12 contatos, 35A / 690V)
para correntes superiores
Para conexões plug-in modulares / híbridas
- Diversos módulos para a transferência de potência, sinal, dados e ar comprimido podem ser montados dentro de uma carcaça / base
- Podem ser transferidos, através de um único corpo de isolação, energia, dados e/ou sinais
Insertos no eShop:
Insertos modulares:
Han-Modular® (1 - 36 contatos por módulo, 1-200A / 30-5000V)
Han-Yellock® (5 - 48 contatos, 20A / 500V)
Insertos combinados:
Han-Com® (3 - 87 contatos, 4-200A / 50-2000V)
Potência + sinais
Han-Brid® (2 - 6 contatos, 10A / 50V)
Potência+dados
Han® 3 A Hybrid (3 - 4 contatos+RJ45, 12-16A / 48V-300V)
Potência + RJ45
Para conexões muito compactas
- Economiza espaço devido à elevada densidade de contatos e/ou design compacto da base
Insertos no eShop:
Han® Q (1 - 21 contatos, 5 - 100A / 50 - 830V)
Para carcaças / bases Han-Compact®
Han-Yellock® (5 - 48 contatos, 20A / 500V)
Insertos modulares
Han-Brid® (2 - 6 contatos, 10A / 50V)
Potência + dados
Para muitos ciclos de conexão
- Contatos de alto desempenho para mais de 10.000 ciclos de conexão
Insertos no eShop:
Han® HMC (2 - 150 contatos, 1 - 40A / 10 - 830V)
Para alta corrente / tensão
- 16 - 650 Amperes
- 830 - 4.000 Volts
Insertos no eShop:
Han Hv E® / Han® Hv ES (3 - 16 contatos, 16A / 830V)
Han® Q (8 - 21 contatos, 16 - 40A / 830V)
Han-Modular® (1 - 8 contatos, até 200A / até 5000V)
Han® HC Modular (1 - 10 contatos, 250 - 650A / 2000 - 4000V)
Para baixa corrente / tensão
Para altas temperaturas
- Insertos especialmente resistentes ao calor para no máx. 200 °C
Insertos no eShop:
Han® High Temp (6 - 24 contatos, 16A / 500V)
Para medição de temperatura
- Contatos de "ferro-constantan", conforme DIN IEC 584 tipo J, com terminação crimpada ou parafusada
Insertos no eShop:
Han® Thermocouple (10 - 24 contatos, 16A / 250 - 400V)
Para salas de chaveamento fechadas e quadros elétricos
- Linhas de conectores combinando características de insertos padrão e blocos de terminais
- Insertos padrão em combinação com os elementos Han-Snap®
- Painéis de alimentação e interfaces de dispositivos
Insertos no eShop:
Conector de bloco de terminais:
Han D® AV (40 - 64 contatos, 10A / 250V)
Han® E(S) AV (6 - 24 contatos, 16A / 500V)
Insertos padrão em combinação com os elementos Han-Snap®
Painéis de alimentação:
Han-Port® AV
Para dispositivos de conexão externa, como notebooks ou PCs
Para multiplicação potencial
- Multiplicador para conector de blocos de terminais
- Suporte de soquete para Han-Yellock®
- Han® ES Press combinado com jumpers plugáveis, adequado também para conexões em estrela e triângulo
Insertos no eShop:
Han D® AV Multiplier (20 terminais, 16A / 690V)
Han-Yellock® (5 - 48 contatos, 20A / 500V)
Han® ES Press (6 - 48 contatos, 16A / 500V)
Equalização de potencial plugável
- Suporte de contatos para sistemas de aterramento plugáveis
- Para uso com contatos crimpados ou axiais em parafuso, cabo flexível de 10 a 35 mm²
Insertos no eShop:
Han® GND
Contatos para conectores Han®
Contatos elétricos
- Contatos macho e fêmea para insertos Han®
- Componentes especiais, macho e fêmea, para muitos ciclos de conexão ou altas temperaturas
- Aplicável em módulos Han® MegaBit e GigaBit
Contatos no eShop:
Contatos elétricos
Contatos pneumáticos
- Feitos de plástico ou metal para o módulo Han-Modular® Pneumatic
- Permite a transferência de dados, sinais e energia lado-a-lado com transmissão de ar comprimido em um conector modular
Contatos no eShop:
Contatos pneumáticos
Contatos para placa de circuito impresso
- Contatos de potência sem solda para até 60 A com trava Han-Fast®
- Utilizando adaptadores, os conectores Han® podem ser usados para fazer contato direto com a placa de circuito impresso
Contatos no eShop:
Han-Fast® Lock
Adaptador para placa de circuito impresso
Contatos ópticos
- Para POF, modo múltiplo, modo simples e Soluções Customizadas HARTING
Contatos no eShop:
Contatos ópticos
Mais informações
Tecnologia de conexão
As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Disponibilidade de insertos e contatos especiais correspondentes às técnicas de terminação de fios específicas.
A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diferentes vantagens para diferentes condições de produção.
Vídeos tutoriais
A HARTING publica manuais de instrução adequados para facilitar a instalação ou montagem de grande parte das nossas soluções de conectividade. Os documentos explicam como deve ser feita a instalação, reposição ou manutenção dos produtos HARTING1,2. Também criamos vídeos com instruções sobre as nossas soluções mais instaladas.
Acessórios e ferramentas para conectores Han®
Acessórios e peças de reposição
A HARTING oferece uma ampla gama de acessórios e peças de reposição:
- Placas adaptadoras
- Prensa-cabos
- Codificações
- Molduras de acoplamento
- Molduras para blindagem, molduras para segurar
- Alavancas de trava
- Vedações
Acessórios e peças de reposição no eShop:
Um resumo dos acessórios
Ferramentas
Para ajudar com nossos conectores e componentes de sistema, a HARTING oferece uma seleção de ferramentas e máquinas especiais, as quais possibilitam terminações rápidas e montagens fáceis.
Ferramentas e máquinas no eShop:
Ferramentas de crimpagem
Máquinas de crimpagem
Ferramentas de montagem
Ferramentas de extração
Ferramentas de decapagem
Mais informações
Tecnologia de conexão
As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Disponibilidade de insertos e contatos especiais correspondentes às técnicas de terminação de fios específicas.
A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diferentes vantagens para diferentes condições de produção.
Vídeos tutoriais
A HARTING publica manuais de instrução adequados para facilitar a instalação ou montagem de grande parte das nossas soluções de conectividade. Os documentos explicam como deve ser feita a instalação, reposição ou manutenção dos produtos HARTING1,2. Também criamos vídeos com instruções sobre as nossas soluções mais instaladas.
Observações:
1) É de responsabilidade do cliente avaliar a adequação dos componentes aqui descritos, bem como a aplicabilidade dos regulamentos especificados para uso em qualquer aplicação especial que não tenha sido prevista pela HARTING.
2) A HARTING se reserva o direito de introduzir mudanças sem aviso prévio em resposta às exigências de produção, melhoria de qualidade, avanços em design ou outras razões diversas.