Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)
Os mecanismos de base, vedação e trava do conector protegem a conexão contra influências externas, tais como impactos mecânicos, umidade, poeira, água e outros fluidos, como produtos de limpeza e refrigeração, óleos, etc. O grau de proteção oferecido pelas bases é explicado na IEC 60 529 e DIN EN 60 529, normas que classificam as carcaças e bases de acordo com a proteção contra diferentes reagentes e água. As tabelas a seguir mostram os diferentes graus de proteção.
Figura do Primeiro Índice (Proteção contra diferentes materiais)
Figura do Segundo Índice (Proteção contra água)
Descrição conforme IEC 60529, IPX9K conforme ISO 20653