IP koruması (kontak koruması, toz, su)
Konnektörün gövdesi, conta ve sızdırmazlık mekanizması konnektörü mekanik şoklar, yabancı maddeler, nem, toz, su veya temizlik ve soğutma maddeleri gibi sıvılar, yağ, vb. maddelerden korur. Gövdenin sunduğu koruma sınıfı, IEC 60 529, DIN EN 60 529, yabancı madde ve suya karşı korumaya göre gövdeleri kategorilere ayıran standartlarda açıklanmaktadır. Aşağıdaki tabloda farklı koruma sınıfları gösterilmiştir.
Birinci İndeks Rakamı (Yabancı maddelere karşı koruma)
İkinci İndeks Rakamı (Suya karşı koruma)
Tarifler IEC 60529'a, IPX9K ISO 20653'e göredir