Степень защиты IP (защита от прикосновения, проникновения пыли и воды)
Кожух, уплотнитель и фиксатор соединителя обеспечивают защиту контактной зоны от внешних воздействий таких как: механические удары, попадания посторонних предметов, пыли, проникновения влаги, воды и других жидкостей (чистящих средств, охлаждающих жидкостей, масел и т. д.). Конкретная степень защиты кожуха описана в стандартах IEC 60 529 и DIN EN 60 529, которые классифицируют кожухи в зависимости от степени защиты от посторонних предметов и воды. В следующей таблице приведен обзор различных степеней защиты.
Первая цифра индекса (защита от посторонних предметов)
Вторая цифра индекса (защита от воды)
Описание согласно IEC 60529, IPX9K согласно ISO 20653