IP-bescherming (contactbescherming, stof, water)
Behuizing, verzegeling en sluitmechanisme van de connector beschermen de verbinding tegen externe invloeden, zoals mechanische schokken, vreemde voorwerpen, vochtigheid, stof, water of andere vloeistoffen zoals reinigings- en koelmiddelen, oliën, enz. De mate van bescherming die de behuizing biedt wordt uitgelegd in IEC 60 529, DIN EN 60 529, standaarden die omhullingen categoriseren volgens de bescherming tegen vreemde voorwerpen en water. De volgende tabel toont de verschillende beschermingsgraden.
Eerste indexafbeelding (bescherming tegen vreemde voorwerpen)
Tweede indexafbeelding (bescherming tegen water)
Beschrijving volgens IEC 60529, IPX9K vgls. ISO 20653