Stupeň krytí IP (ochrana proti nebezpečnému dotyku, prachu, vodě)
Kryt, těsnění a zajišťovací mechanismus konektoru chrání připojení před vnějšími vlivy, jako jsou mechanické nárazy, cizí tělesa, vlhkost, prach, voda nebo jiné kapaliny, například čisticí prostředky a chladicí kapaliny, oleje atd. Stupeň krytí poskytovaný konektorem je definován v normách IEC 60 529 a DIN EN 60 529, které klasifikují kryty podle jejich ochrany proti cizím tělesům a vodě. Různé stupně krytí jsou uvedeny v následující tabulce.
První charakteristická číslice (ochrana před vniknutím cizích pevných těles)
Druhá charakteristická číslice (ochrana před vniknutím vody)
Popis podle normy IEC 60529, IPX9K podle ISO 20653