IP-skydd (kontaktskydd, damm, vatten)
Kontaktdonets chassihus, tätning och låsmekanism skyddar anslutningen från extern påverkan, t.ex. mekaniska stötar, främmande föremål, fukt, damm, vatten och andra vätskor, t.ex. rengörings- och kylmedel, oljor, m.m. Chassihusets skyddsklass förklaras i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder som kategoriserar kapslingar mot främmande föremål och vatten. Tabellen nedan visar de olika skyddsgraderna.
Första indexnumret (skydd mot främmande föremål)
Andra indexnumret (vattenskydd)
Beskrivning enligt IEC 60529, IPX9K enl ISO 20653