IP 보호기능 (접점 보호, 먼지 및 수분 방지)
커넥터의 하우징, 밀폐 및 잠금 메커니즘은 기계적 충격, 이물질, 습도, 먼지, 물 또는 세제, 냉각제 및 오일 등과 같은 기타 유체와 같은 외부 영향으로부터 연결부를 보호합니다. 하우징이 제공하는 보호등급은 이물질 차단 및 방수 기능에 따라 외함을 분류하는 IEC 60 529, DIN EN 60 529 표준규격을 사용하여 표시됩니다. 다음 표에는 다양한 보호등급이 수록되어 있습니다.
1차 지수 (이물질 유입 방지)
2차 지수 (방수기능)
IEC 60529 규격에 따른 설명, ISO 20653 규격에 따른 IPX9K