Protezione IP (protezione dei contatti, polvere, acqua)
Le custodie, le guarnizioni e il meccanismo di blocco del connettore sono studiati per proteggere il collegamento dagli influssi provenienti dall'esterno, come ad es. shock meccanici, corpi estranei, infiltrazione di umidità, polvere o fluidi quali detergenti, refrigeranti o olio. Il grado di protezione offerto dalle custodie è definito nelle norme IEC 60 529 e DIN EN 60 529, che contengono una classificazione in diversi gradi sulla base della protezione dai corpi estranei e dall'acqua. La tabella seguente raffigura i diversi livelli di protezione.
Prima cifra (protezione dai corpi estranei)
Seconda cifra (protezione dall'acqua)
Descrizione conforme alla norma IEC 60529, IPX9K in conformità alla norma ISO 20653