IP védelem (érintkező védelme, por, víz)

A csatlakozó háza, tömítése és rögzítési mechanizmusa olyan külső hatásoktól védik meg a csatlakozást, mint a mechanikus ütközések, idegen testek, nedvesség, por, víz vagy egyéb folyadékok, például tisztító- és hűtőanyagok, olajok stb. A csatlakozóház által biztosított védelmi fokozatot az idegen testtel és vízzel szembeni védelmet meghatározó, és a burkolatokat minősítő IEC 60 529, DIN EN 60 529 szabványok határozzák meg. Az alábbi táblázat a védettség különböző fokozatait mutatja.

Első index ábra (idegen testekkel szembeni védelem)

Második index ábra (vízzel szembeni védelem)

Nincs védelem (a véletlen érintkezéssel és az idegen testekkel szemben nem védett)
Vízzel szemben nem védett
Nagy méretű (Ø > 50 mm) idegen testekkel szembeni védelem; a kézi érintkezéssel szemben minden nagyobb területen védett
Cseppálló (függőleges csöpögő víz ellen védett)
Közepes méretű (Ø > 12 mm) idegen testekkel szembeni védelem. Az ujjal való érintkezéssel szemben védett
Cseppálló (legfeljebb 15°-os szögig)
Kis méretű (Ø > 2,5 mm) szilárd idegen testekkel szembeni védelem; védett a Ø > 2,5 mm szerszámokkal, vezetékekkel vagy hasonló tárgyakkal szemben
Permetezésálló (védett a ferdén hulló vízcseppek ellen, legfeljebb 60°-os szögben)
Védelem a szemcse formájú idegen testekkel szemben (mint 3, de Ø > 1 mm)
Fröccsenésálló (minden irányból védett a fröccsenő vízzel szemben)
Védett a károsodást okozó porlerakódással szemben (teljes védelem az érintés ellen, valamint a káros belső porlerakódás ellen)
Védett a tömlős vízzel szemben (minden oldalról védett a fúvókából kijövő víz ellen)
Védett a por behatolásával szemben (teljes védelem az érintkezés ellen. Védett a por behatolásával szemben)
Erős védelem a tömlős vízzel szemben (minden oldalról védett a fúvókából kijövő víz ellen)


 

Védett a rövid idejű vízbe mártással szemben


 

Védett a víznyomással szemben


 

Védett a nagynyomású/gőzborotvás tisztítóberendezések hatásaival szemben

Leírás az IEC 60529 szabvány szerint, IPX9K az ISO 20653 szerint

További információk