IP-beskyttelse (kontaktbeskyttelse, støv, vand)
Konnektorens hus, tætning og låsemekanisme beskytter tilslutningen mod ydre påvirkninger såsom mekaniske stød, fremmedlegemer, fugtighed, støv vand eller andre væsker såsom rengørings- og kølemidler, olier osv. Beskyttelsesgraden, som huset giver, er forklaret i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder, der er kategoriserer kabinetter i henhold til beskyttelse mod fremmedlegemer og vand. Følgende tabel viser de forskellige beskyttelsesgrader.
Første indekstal (beskyttelse mod fremmedlegemer)
Andet indekstal (beskyttelse mod vand)
Beskrivelse i henhold til IEC 60529, IPX9K iht. ISO 20653