Alt til Ethernet
Industrielle Ethernet-løsninger
Ethernet er det første valg, når det kommer til dataoverførsel i industrielle applikationer. Få mere at vide om HARTINGs industrielle Ethernet-portefølje.
ET OVERBLIK: HARTINGS INDUSTRIELLE ETHERNET-LØSNINGER
Ethernet er ved at blive den universelle kommunikationsprotokol på flere og flere områder. Oplev HARTINGs sortiment af produkter til industriel Ethernet-tilslutning og kabelføring.
Komplet PDF-vejledning til Ethernet-tilslutning
RJ Industrial® Ethernet-grænseflade
RJ 45 til barske industrimiljøer: Vores nye RJ Industrial® er absolut robust og pålidelig og i 'Multifeature'-udgaven med integrerede skæreværktøjer til hurtig og nem samling. Dette kan spare dig op til 25 % tid, når du installere Ethernet-infrastrukturen. Få mere at vide om RJ Industrial®-løsningerne i detajler ...
Fås som: KABELKONNEKTOR | KABELSAMLING | ENHEDSSIDE
ix Industrial® -miniaturiseret grænseflade til industrielt Ethernet
På grund af den 70 % enhedsstiksokkel sammenlignet med den velkendte RJ45 tilbyder ix Industrial® den perfekte standardiserede grænseflade til Gigabit Ethernet. I kombination med fremragende afskærmning, robusthed og enestående ydeevne er ix Industrial® det perfekte valg til miniaturiserede enheder. Få mere at vide om ix Industrial®-løsningen og -teknologien i detaljer ...
Fås som: KABELKONNEKTOR | KABELSAMLING | ENHEDSSIDE
T1 Industrial - Single Pair Ethernet
Transmission af Ethernet via blot et enkelt par kobberledninger. SPE er den perfekte teknologi til at forbinde feltenheder til Ethernet-netværket. Single Pair Ethernet-teknologien er hurtig, pladsbesparende, omkostningseffektiv og klar til implementering. Ved at udstyre simple sensorer, kameraer og meget mere med Ethernet-grænseflader placeres SPE som drivkraften bag emner som integreret industri og IIoT. Få mere at vide om Single Pair Ethernet-teknologien ...
Fås som: KABELKONNEKTOR | KABELSAMLING | ENHEDSSIDE
preLink®
preLink® -systemet er en alsidig, hurtig & og nem kabelføringsløsning til industri, bygningsautomatisering og IT. Det er også en løsning, der kan bruges med samme effektivitet til alle applikationer. Få mere at vide om preLink®-løsningen og -teknologien i detaljer ...
Fås som: KABELKONNEKTOR | KABELSAMLING | ENHEDSSIDE
Cirkulær konnektor M12 og M8
M8- og M12-grænseflader kombinerer tre vigtige fordele i industrielle Ethernet-applikationer i forhold til den velkendte RJ-grænseflade: en høj IP-beskyttelsesgrad, et meget lavt pladsbehov og et vibrationssikkert han/hun-kontaktsystem. Anvendes til kabelføring i industribygninger og til maskinkonstruktion, især i jernbaneapplikationer.
Fås som: KABELKONNEKTOR | KABELSAMLING | ENHEDSSIDE
Industrielle Ethernet-switche
De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon-serien tilbyder nu yderligere nye modeller til en effektiv opsætning og udvidelse af jeres Ethernet-netværk. Få mere at vide om industrielle Ethernet-switche ...
Han-Modular® - Markedsstandarden for modulære industrielle konnektorer
Han-Modular®-serien er designet til at kombinere effekt, data og signaler i én konnektor. Det mangfoldige system af indsatser, kontakter, rammer, kapper, og huse samt tilbehør opfylder individuelle kundekrav. Kunden kan vælge mellem mere end than 100 forskellige konnektormoduler.
Disse er velegnede til forskellige transmissionsmedier og dækker forskellige termineringsteknikker, men også flere løsninger til datatransmission (f.eks. Han-Quintax® (kat. 5), Han Megabit-modul (2 x kat. 5) og Han Gigabit-modulet (kat. 6a og kat. 8.2)). Den patenterede Han-Modular® hængslede ramme muliggør konfiguration af alle moduler i de velaccepterede Han®-kapper og -huse til alle former for barske miljøer.
Han® 1A - Kompakt, robust og alsidig
For første gang tilbyder HARTINGs Han® 1A en kompakt, prisbillig konnektor, som kan bruges til controllere, små drev og kontrolskabe, og som også kan samles i marken. Inden for denne meget kompakte og omkostningsoptimerede produktserie tilbyder HARTING nu M12 D-kodede og M12 X-kodede indsatser til forskellige anvendelsesområder.
Han® 3A - Kompakt konnektor til barske miljøer
Han® 3A industrikonnektoren er stærk og alsidig og anvendes og anerkendes inden for maskiner, robotteknologi, transport og energi. Du kan finde en version, der passer til jeres behov til brug i barske industrimiljøer. Han® 3 A RJ45-indsatser fås til forskellige Ethernet-transmissionshastigheder til alle applikationstyper.
Hvad er Ethernet og industrielt Ethernet?
Ved at bruge Ethernet som en universel kommunikationsprotokol manifesterer visionen om en ensartet protokolstandard for kommunikation fra skyen til alle sensorer sig - og IIoT bliver mere og mere en realitet.
Men hvad er Ethernet, hvad ligger der bag det, og hvad er de særlig funktioner ved brugen af Ethernet i branchen? Få mere at vide om Ethernet i de følgende afsnit.
Begyndelsen - fra Hawaii til hele verden
I begyndelsen af 1970'erne begyndte ALOHAnet, verdens første radiodatanetværk, på Hawaii-øerne. I 1970 ledte Norman Abramson, professor ved University of Honolulu, efter en billig kommunikationsløsning til universitetets forskellige lokaliteter på naboøerne.
Denne første protokol, som sendte datapakker på to vilkårlige frekvensbånd for at undgå kollisioner, udgjorde grundlaget for det, der senere skulle blive til Ethernet. Dengang var der ikke mange, der havde forestillet sig, at denne udvikling, kaldet ALOHAnet, en dag ville danne grundlaget for kommunikationen i den internationale industriproduktion. I dag er industriproduktion ikke længere mulig uden det allestedsnærværende Ethernet. Kravene til datatransmission i automatiseringsmiljøer stiger støt og afspejles kvantitativt i antallet af installerede Ethernet-knuder. I dag er Ethernet med sine industrielle Ethernet-varianter blevet den mest anvendte kommunikationsstandard i industrianlæg - og tendensen fortsætter med at stige. Dette gør den pålidelige infrastruktur af grænseflader og kabelføring endnu vigtigere.
Ethernet er ved at blive til IIoT
IoT – Internet of Things (tingenes internet) – beskriver netværkssamarbejde mellem virtuelle og reelle fysiske objekter med henblik på at få dem til at interagere ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologier. Objekter i vores dagligdag erhverver digitale evner og bliver dermed egentlige fysiske objekter, der også kan deltage i digitale netværk. Denne proces finder også sted i industrielle applikationer, som kaldes Industrial Internet of Things (IIoT) (det industrielle tingenes internet).
Flere og flere industrikomponenter bliver også kloge og intelligente deltagere. Men de er ikke længere begrænset til de øverste niveauer i interne virksomhedsnetværk, som de var engang. Ethernet-protokoller er i de senere år i stigende grad blevet forbundet til cloud-systemer, mens der også er begyndt at ske noget på feltniveau. Her er Single Pair Ethernet (forkortet SPE) det nye "fysiske lag", der dækker den sidste kilometer for at bringe Ethernet direkte til sensorerne.
Den øgede indsamling, evaluering og anvendelse af data skaber behov for en mere effektiv infrastruktur. Samtidig forventes denne infrastruktur at optage mindre plads og bruge færre ressourcer. Effektivitet er nøgleordet her, da flere og flere sensorer med deres stigende krav til båndbredde bliver netværksdeltagere. Der kræves nye hardwareteknologier.
Automatisering og it smelter sammen til automatisering
Samtidig fortsætter automatiseringsmiljøer med at gå sammen med den tidligere separate it-verden. Hensigten er at behandle øgede datahastigheder fra alle områder af virksomheden på en praktisk måde og bruge dem i intelligente algoritmer. Formålet med automatisering har altid været at øge fleksibiliteten og produktiviteten. Ved at forbinde alle industrimaskiner med hinanden og med it bliver det muligt at visualisere data fra maskinerne og samtidig lave forudsigelser ved hjælp af intelligente evalueringer. Hvor skal jeg tilpasse min proces? Hvor er optimeringspotentialet skjult?
It-understøttet dataevaluering åbner helt nye muligheder for optimering. Digitaliseringen af feltniveauet medfører også helt nye forretningsmodeller eller tjenester, som tidligere var utænkelige. Pay-per-part-modeller eller softwarebaseret aktivering af yderligere funktioner i maskiner er blot to eksempler.
Derudover kan operatørerne af anlæggene holde øje med deres processer i hele verden. For alle disse udviklinger er Ethernet-protokollen det samlede sprog, der muliggør denne konvergens. Det bliver også klart, hvor vigtigt det er at udføre denne fusion konsekvent i alle detaljer. Ethernet fra skyen til sensoren - sådan implementeres ægte IIoT. Udviklingen væk fra analoge systemer og feltbusser til Ethernet-protokoller er et emne, der jævnligt optræder i de årligt offentliggjorte undersøgelser af HMS Industrial Network. Disse undersøgelser viser markedsfordelingen af nye kommunikationsknuder i industrielle netværk. Mens Ethernet-protokoller havde en samlet andel på 38 % i 2016, for blot fem år siden, er denne andel nu stedet til 65 % i 2021. Samtidig er Fieldbus-systemernes samlede andel faldet med 30 %.
Tendensen til en ensartet protokol for alle forretningsområder fortsætter med uformindsket styrke. Men hvordan har dette påvirket jeres valgt af infrastruktur og grænseflader? Hvilken konnektor er velegnet til hvilken applikation? Hvornår er det nødvendigt med en løsning i branchekvalitet? Hvilke løsninger er perfekte i dag, men kan være forældede i morgen?
Nøglemediet - cuprum
Cuprum er afledt af det græske ord Cyprium og betyder noget i retning af "malm fra den græske ø Cypern". Ifølge traditionen var det her, den først blev udvundet, og hvor den fik sit navn. Som en fremragende elektrisk leder, der er tilgængelig i tilstrækkelige mængder, er det den faste standard for overførsel af alle slags strømme.
Dette er også tilfældet med datakabler til Ethernet-netværk. I løbet af årtierne er der blevet fastsat nye standarder for transmissionshastigheder, som tidligere blev anset for umulige. Intelligent snoning af ledningspar og effektive afskærmningskoncepter muliggør i øjeblikket transmissionshastigheder på op til 40 Gbit/s, hvilket svarer til standarden kat. 8.1/8.2. Her finder man fire par flertrådede kobberledninger, som tilsammen udgør otte ledninger, der overfører data. Dette opdeler datastrømmen i flere stier. Den tidligere nævnte bevikling og afskærmning gør høje frekvenser mulige, men de frekvenser, der i øjeblikket er mulige, er eller blev opbrugt. Den seneste udvikling inden for Single Pair Ethernet er banebrydende på dette område, men mere om det senere.
Alternativt kommunikationsmedie
Det er gentagne gange blevet sagt, at kobber som kommunikationsmedie vil blive erstattet af alternative transmissionsmuligheder i en overskuelig fremtid. Men er kobber virkelig ved at miste sin position eller snarere ved at blive grundlaget for alle IIoT-planer? Elektrisk transmission er den fælles faktor i alle kobberbaserede løsninger. Dette sætter fysiske grænser for de anvendelige frekvenser og transmissionslængden. 1/10/25/40 Gbit/s over 100 meter er den kendte grænse for Ethernet via kobberkabel.
For at omgå denne begrænsning med hensyn til både transmissionshastighed og transmissionslængde samt for at forbinde mobile systemer med Ethernet anvendes fiberoptiske ledere nu i lige så høj grad som trådløse radiosystemer. I nogle år har fiberoptik og WLAN været betragtet som det fremtidige kommunikationsmedie, der vil overhale det traditionelle kabel. Men er det virkelig tilfældet?
Ganske vist: Med fiberoptiske kabler kan høje datahastigheder overføres over afstande på mange kilometer, og det uden kompleks afskærmning til styring af EMC. WLAN kombinerer gigabit-transmission med mulighed for at bevæge sig uafhængigt af den faste kabelføring. Hvis jeg allerede har installeret et WLAN access point, tilsluttes nye enheder hurtigt trådløst. Indtil da er installationen af et access point imidlertid dyr, og dette skal også have en kabeltilslutning. Desværre må brugeren acceptere nogle få afgørende ulemper ved brugen af disse teknologier. Optiske fibre skal tilsluttes under meget rene forhold for at undgå signaldæmpning som følge af forurening. På samme måde kan der ikke sendes forsyningsspændinger ud over dataene. En enhed har stadig brug for ekstra kobberkabler til strømforsyningen.
Det samme gælder for WLAN-enheder. Mobile løsninger er ofte afhængige af genopladelige batterier eller en strømforsyning, der er tilsluttet med kobberkabel, hvilket i sidste ende ophæver mobilitetsfordelen. Et andet spørgsmål er miljøpåvirkningen fra genopladelige batterier, som der i stigende grad fokuseres på i dag. Desuden skal en række andre spørgsmål overvejes: Realtidstransmission er ikke garanteret, og datahastigheden reduceres afhængigt af modtagernes placering og antal. Hvor sikre er mine data, når de sendes trådløst, og høj er strålingseksponeringen i følsomme områder? Det er spørgsmål, der kan ignoreres sikkert med det klassiske kobberkabel. Ethernet over fire eller otte ledninger leverer op til 100 watt strømforsyning til enheden via PoE (Power over Ethernet) og gør i mange tilfælde en ekstra strømforsyning unødvendig. Hvis applikationen tillader det, er en løsning med et enleder kabel altid at foretrække. Denne funktion kommer til sin ret, især under de trange forhold på feltniveau. I løbet af udviklingen af IIoT flyttes flere og flere intelligente sensorer og andre deltagere til maskiner og kræver den pladsbesparende levering af data og effekt her. En ny udvikling i
THE TRIN TIL DEN RIGTIGE ETHERNET-GRÆNSEFLADE
1. HVILKEN HASTIGHED ER PÅKRÆVET?
Hvilken datahastighed kræver applikationen? Er Fast Ethernet tilstrækkeligt, eller er Gigabit Ethernet påkrævet? Dette gør det nødvendigt at designe tilslutningsteknologien og kabelføringen enten i to par til Fast Ethernet (op til 100 Mbit/s) eller i fire par til Gigabit Ethernet.
Kompakt visuel sensor med PROFINET-konformitet
Disse visuelle sensorer leverer billeder med høj opløsning, og derfor skal grænsefladen være designet til Gigabit Ethernet. Robusthed og lille samlingsplads er yderligere krav. ix Industrial®-grænsefladen er velegnet til enkle IP20-applikationer eller M12 X-kodet som en vandtæt og støvtæt IP65/67-grænseflade. Begge grænseflader er også PROFINET-kompatible.
2. HVAD ER MILJØKRAVENE?
I hvilket miljø skal applikationen anvendes? Nedenstående miljøkrav er relevante for valg af design, og disse krav bør tages i betragtning:
• Beskyttelsesgrad (IP20 eller IP65/67)
• Temperaturområde
• Vibrations- og stødbestandighed
• Klimatisk og eventuelt også kemisk modstandsdygtighed
Datagrænseflader på robotter i bilproduktion
Der er behov for meget robuste og let udskiftelige grænseflader i dette miljø, da kabelpakkerne nedslides i løbet af deres levetid på grund af den permanente bøjning og vridningspåvirkning forårsaget af robotternes hurtige bevægelse. Han® PushPull-varianten 14 i metalversionen er perfekt til dette. Takket være PushPull-låsemekanismen kan kabelpakkerne udskiftes meget hurtigt, hvilket minimerer nedetiden. Desuden fås dette design med RJ45- eller optiske databeholdere samt med signaler og effekt. Det gør den med andre ord til den ideelle grænseflade til dataenes og strømsignalernes livline &. Desuden er grænsefladen AIDA- og PROFINET-kompatibel.
HVAD ER APPLIKATIONEN?
Hvilke applikationer vil enheden blive brugt til? Findes der specifikationer fra brugerorganisationer såsom PNO for PROFINET, ODVA for Ethernet/IP, ETG for EtherCAT, VNO for Varan, to blot at nævne nogle få? Disse overvejelser fører ofte også til valget af en standardiseret Ethernet-grænseflade. Den tilgængelige størrelse på enheden og den tilgængelige samlingsplads i applikationen spiller også en rolle.
Maskinteknik og anlægsteknik
På dette område er de ekstremt robuste Han®-konnektorer målestok for alle ting, og uanset om der som Han® 3A, Han-Modular® eller også i andre designs som Han® F&B til føde-og drikkevareindustrien er RJ45 eller M12 D- eller X-kodede design til rådighed, der også kan bruges til forskellige industrielle Ethernet-protokoller.