De fire små kæmpers eventyr

Små konnektorer, gigantiske virksomheder - fremtiden for miniaturiseret Ethernet

På et tidspunkt, hvor alt, hvad industrien troede på, blev rystet, er der født noget nyt. Noget småt. Skabt til at flytte store ting.

Den blev designet ved digitaliseringens begyndelsen og under pres fra en verden i forandring. Født af kraften i stærke ideer og formet af årtiers erfaring. Klar til at forbinde nutidens industri med morgendagens verden.

Tw1ster – HARTING T1 Industrial

Ethernet-transmission over kun et par ledninger vil blive den fremtidige standard for bilindustriens netværk. Denne transmissionsmetode har også et stort potentiale til at blive brugt til jernbaneteknologi, automatisering og andre sektorer.

Dr. Metrix - den nye heltinde til en verden af cirkulære konnektorer med PushPull-låsning.

Hendes mission er at sikre hurtige og sikre tilslutninger i barske industrimiljøer. 
En fuldstændig integreret løsning, der eliminerer de typiske problemer, som automatiseringsbrugere står over for - såsom lange samlingstider, pladsbegrænsninger og usikre tilslutninger.

Captain ix – HARTING ix Industrial

Alle typer af elektroniske enheder bliver mindre; Derfor skal enhedsgrænsefladerne og systemkablerne blive mindre, kraftigere og samtidig mere robuste – hvilket gør dem til små kæmper med superhelteegenskaber.

 

Miss M8ty - den M8 D-kodede Ethernet-konnektor

M8 er en almindelig konnektor på feltniveau, men har hidtil kun været brugt til videresendelse af signaler. Den nye M8 D-kodede konnektor har et robust metalhus med kontinuerlig afskærmning, som gør det muligt at levere 100 Mbit/s Fast Ethernet til slutenheder.

Kataloger, brochurer og flyers