Les aventures des quatre petits géants

Petites fiches, grands projets – l'avenir de l'Ethernet miniaturisé

Le temps où tout ce à quoi l'industrie croyait est bouleversé, un nouvel élément vient changer la donne. Quelque chose de petit. Créé pour déplacer des montagnes.

Conçu à l'aube de la digitalisation et sous la pression d'un monde en pleine mutation. Issus de la force des idées innovantes et façonnés par une expérience de plusieurs décennies. Prêts à connecter l'industrie d'aujourd'hui au monde de demain.

Tw1ster – HARTING T1 Industrial

La transmission Ethernet passant seulement par une paire de fils deviendra à l'avenir la norme pour les réseaux dans l'industrie automobile. Ce mode de transmission recèle également un énorme potentiel pour une utilisation dans les technologies ferroviaires, l'automatisation et d'autres secteurs.

Dr Metrix – Le nouveau héros de HARTING dans le monde des connecteurs circulaires avec verrouillage PushPull.

Sa mission est d'assurer des raccordements rapides et sécurisés dans les environnements industriels difficiles. 
Une solution complète intégrée qui élimine les problèmes typiques rencontrés par les utilisateurs dans l'automatisation – comme des temps d'assemblage trop longs, les contraintes d'espace et les connexions non sécurisées.

Captain ix – HARTING ix Industrial

La taille des appareils électroniques de tous types se réduit ; ainsi, la taille des interfaces des appareils et les câbles systèmes doivent être également réduits, tout en devenant plus puissants et robustes à la fois – ce qui fait d'eux de petits géants dotés de super-pouvoirs de héros.

 

Miss M8ty - le connecteur Ethernet M8 à codage D

Le M8 est un connecteur très répandu de terrain, mais jusque là il ne servait qu'à la transmission de signaux. Le nouveau connecteur M8 à codage D dispose d'une embase robuste en métal et d'un blindage continu lui permettant d'assurer la connexion d'appareils aux réseaux Fast Ethernet 100 Mbit/s.

Catalogues, brochures et prospectus