As aventuras dos quatro pequenos gigantes

Pequenos plugues, grandes empreendimentos – o futuro da Ethernet miniaturizada

Em um tempo em que tudo no que a indústria acreditava mudou, algo novo nasceu. Algo pequeno. Criado para mover coisas grandiosas.

Foi projetado na aurora da digitalização, sob a pressão de um mundo em mudança. Nascido do poder de ideias fortes e moldado por décadas de experiência. Pronto para conectar a indústria de hoje com o mundo de amanhã.

Tw1ster – HARTING T1 Industrial

A transmissão Ethernet através de um par único de fios se tornará o padrão futuro nas redes da indústria automotiva. Este método de transmissão também tem excelente potencial para o uso na tecnologia ferroviária, automação e outros setores.

Dra. Metrix – a nova heroína para o mundo dos conectores circulares com trava PushPull.

A missão dela é garantir conexões rápidas e seguras em ambientes industriais severos. 
Uma solução totalmente integrada que elimina os problemas típicos enfrentados pelos usuários de automação - como longos tempos de montagem, restrições de espaço e conexões inseguras.

Capitão ix – HARTING ix Industrial

Todos os tipos de dispositivos eletrônicos estão ficando menores, portanto, as interfaces dos dispositivos e os sistemas de cabos também devem ficar menores, mais potentes e, ao mesmo tempo mais robustos – tornando-se pequenos gigantes com qualidades de super-heróis.

 

Miss M8ty – o conector de Ethernet M8 codificação D

O M8 é um conector comum no nível de campo, mesmo que até hoje tenha sido usado apenas para a transmissão de sinais. O novo M8 codificação D tem uma base de metal robusta com blindagem contínua, o que lhe permite fornecer 100 Mbit/s Fast Ethernet aos dispositivos terminais.

Catálogos, brochuras e folhetos