De avonturen van de vier reusjes
Kleine stekkers, reusachtige ondernemingen – de toekomst van het geminiaturiseerde ethernet
Ten tijde dat alles waarin de industrie geloofde overhoop werd gehaald, is er iets nieuws geboren. Iets kleins. Gemaakt om reusachtige dingen in beweging te zetten.
Het werd ontworpen bij het ochtendgloren van de digitalisering en onder druk van een veranderende wereld. Geboren uit de kracht van grote ideeën en gevormd door decennialange ervaring. Klaar om de industrie van vandaag te verbinden met de wereld van morgen.
Tw1ster – HARTING T1 Industrial
Ethernettransmissie over slechts één aderpaar wordt de toekomstige standaard voor industriële automobielnetwerken. Deze transmissiemethode heeft ook groot potentieel om te worden ingezet voor de automatisering van de spoorwegtechnologie en van andere sectoren.
Dr. Metrix – de nieuwe heldin in de wereld van ronde connectoren met PushPull-vergrendeling.
Haar missie is het verzekeren van snelle en veilige verbindingen onder ruwe industriële omstandigheden.
Een volledig geïntegreerde oplossing die de typische problemen elimineert waar automatiseringsgebruikers tegenaan lopen – zoals lange assemblagetijden, beperkte ruimte en onveilige verbindingen.
Captain ix – HARTING ix Industrial
Alle typen elektronische apparaten worden kleiner. Daarom moeten de apparaatinterfaces en de systeemkabels kleiner, krachtiger en tegelijkertijd robuuster worden – waardoor het reusjes worden met kwaliteiten van een superheld.
Juffrouw M8ty – de M8 D-gecodeerde ethernetconnector
De M8 is een gebruikelijke connector op veldniveau, maar is tot op heden alleen gebruikt voor het doorsturen van signalen. De nieuwe M8 D-codering heeft een robuuste metalen behuizing met continue afscherming, waardoor deze aan eindapparaten 100 Mbit/sec Fast Ethernet kan leveren.
Catalogi, brochures en folders