De fyra små jättarnas äventyr
Små kontakter, enorma åtaganden – framtiden med miniatyriserat Ethernet
I en tid då allting som industrin trodde på har skakats i sina grundvalar har någonting nytt fötts. Någonting litet. Skapat för att förflytta enorma saker.
Konstruerat i digitaliseringens gryning och under trycket från en värld i förändring. Född ur kraften från starka ideer och format av årtionden av erfarenhet. Redo att förbinda dagens industri med morgondagens värld.
Tw1ster – HARTING T1 Industrial
Ethernet-överföring via bara ett par ledare kommer att bli standarden i framtiden för fordonsindustrins nätverk. Den här överföringsmetoden har även stor potential för att användas inom järnvägsteknologin, automation och andra sektorer.
Dr. Metrix – den nya hjältinnan för världen med runda kontaktdon med PushPull-låsning.
Hennes mission är att säkerställa snabba och säkra anslutningar i tuffa industriella miljöer.
En helt integrerad lösning som eliminerar de vanliga problemen som automationsanvändare brukar konfronteras med – t.ex. långa installationstider, utrymmesbegränsning och instabila anslutningar.
Captain ix – HARTING ix Industrial
Alla typer av elektronikenheter blir allt mindre, därför måste enhetsgränssnitten och systemkablarna bli mindre, kraftfullare och samtidigt bli mer robusta – vilket gör dem till små jättar med superhjälteegenskaper.
Miss M8ty – det M8 D-kodade Ethernet-kontaktdonet
M8 är ett vanligt kontaktdon på fältnivån, även om det fram till idag bara överför signaler. Det nya M8 D-kodade har ett robust chassihus i metall med heltäckande skärmning som gör att det kan försörja enheter med 100 Mbit/s Fast Ethernet till ändenheter.
Kataloger, broschyrer, flyers