Products & Solutions

Dr. Metrix

HARTING:s hjältinna Dr. Metrix representerar metriska runda kontaktdon som har den tidsbesparande PushPull-låsningen

Med mekanismen PushPull-låsning är Dr. Metrix HARTING:s nya hjältinna för världen med runda kontaktdon. En heltäckande PushPull-lösning för hela spektrat av fabriksautomation. En helt integrerad lösning som eliminerar de vanliga problemen som automationsanvändare brukar konfronteras med – t.ex. långa installationstider, utrymmesbegränsning och instabila anslutningar. Hennes mission är att säkerställa snabba och säkra anslutningar i tuffa industriella miljöer. Med M12 PushPull-anslutningar för upprätta och infällda jack tillfredsställer hon de specialkrav som enhetstillverkare har. Click&Run!

Tillverkare av industriella kontaktdon tar stora steg i riktning mot verktygsfri PushPull-låsning. För runda kontaktdonstillämpningar är den här låsningstypen redan känd från användning inom M12 järnvägstillämpning. HARTING är väletablerade på marknaden med den populära M12-PushPull-lösningen, och har satt standarden för transportsektorn.

Nu skickar HARTING ut Dr. Metrix i fält för att klara de problem som förekommer inom automation, inklusive orimliga installationstider, instabila låsningar och glömda installationsverktyg. Den representerar en marknadsöverskridande M12 PushPull-lösningen som kan ansluta till både vertikala enhetsjack och infällda jack.

M12 PushPull för alla typer av enhetsjack

Dr. Metrix ger sig inte ut själv i de mörka gränderna i fält, de erövras bättre i ett team med en kraftig skärm. Tillsammans, i en anda av partnerskap, så utvecklas HARTING och andra industrirepresentanter i riktning mot en ny standard. Den här standarden är skölden för vår hjältinna och en garanti för våra användare. Inte en äganderättsskyddad lösning, utan en marknadsöverskridande standard, är det som säkrar investeringar och marknadsöverskridande kompatibilitet. Utvecklingen av en M12 PushPull för infällda enhetsjack innebär ett helt nytt konstruktivt tillvägagångssätt.

Snabb, kraftfull och den rätta lösningen för automation – Dr. Metrix med M12 PushPull

Profil:

Namn: Dr. Metrix
Uppdrag: Ansluta industriella tillämpningar
Superkrafter: Kan sätta PushPull på alla standard runda kontaktdonsgränssnitt – det möjliggör snabba och stabila anslutningar för IIoT.
Utseende: Stark och snygg, armar med inre/yttre PushPull-gränssnitt och variabel armlängd för att ansluta alla sorters enheter.
Konfiguration: Mobil Hyper-3D-skrivare för att implementera PushPull för gränssnitt vid resan genom IIoT-världen.
Rörelse: Kan upplösas och resa som en datablixt genom Internet.

Färg: Elegant grönt med HARTING-gult.
I övrigt: God vän med Captain ix och Twister, hjälper båda att implementera PushPull för ix och T1. Miss M8thy beundrar den mäktiga Dr. Metrix, även hon siktar mot att implementera M8 som PushPull.

Karakteristik och kvalitets- och formfaktorer spelar en större roll här än en absolut robusthet för alla tänkbara tillämpningar på rälsen. Det kräver ett annat tillvägagångssätt: Att vara så bra och robust som behoven kräver samtidigt som den är så prisvärd som möjligt. Även bakåtkompabilitet var ett tydligt behov hos användare, och M12 PushPull möter det här kravet på ett självklart sätt för infällda gränssnitt. Resultatet är en IEC 61076-2-010-lösning som tillhandahåller fabriksautomationsanvändare ett heltäckande system av M12-kontaktdon med den enkla och tidsbesparande PushPull-låsningar.

Dr. Metrix är på god väg att bli M12 PushPull-standarden
Mer om runda kontaktdon