Prodotti & Soluzioni
Dr. Metrix
L'eroina di HARTING, Dr. Metrix, è il simbolo dei connettori circolari metrici con meccanismo rapido di blocco PushPull
Grazie al meccanismo di blocco PushPull, Dr. Metrix è la nuova eroina HARTING nel mondo dei connettori circolari. Una soluzione PushPull globale per tutto il panorama dell'automazione di fabbrica. Una soluzione completamente integrata che elimina i problemi tipici che gli utenti di automazione devono affrontare, vale a dire tempi di montaggio lunghi, spazi ristretti e collegamenti non sicuri. La sua missione è quella di garantire collegamenti rapidi e sicuri nelle avverse condizioni dell'ambiente industriale. Grazie a connettori M12 PushPull per supporti femmina sporgenti e incassati, è in grado di soddisfare tutte le particolari esigenze dei produttori di apparecchiature. Click&Run!
I fabbricanti di connettori industriali stanno facendo grandi progressi verso la realizzazione di meccanismi di blocco PushPull utilizzabili senza utensili. Nel campo dei connettori circolari, questo tipo di blocco è già noto essendo utilizzato per gli M12 nel settore ferroviario, dove HARTING da tempo si è affermato con la collaudata soluzione M12 PushPull che ha stabilito un nuovo standard nel settore dei trasporti.
HARTING adesso ha inviato Dr. Metrix sul campo per porre fine ai problemi dell'automazione: tempi di montaggio troppo lunghi, meccanismi di interblocco insicuri e utensili dimenticati in loco. Dr. Metrix è sinonimo di una soluzione M12 PushPull trasversale ai mercati, in grado di collegare sia connettori femmina sporgenti che incassati.
E poiché il lato oscuro dell'applicazione sul campo si può battere solamente in gruppo e con un grande scudo, Dr. Metrix non è stata lasciata sola. Animati da spirito di partenariato, HARTING e altri rappresentanti di settori industriali stanno portando avanti assieme il progetto di una norma comune. Una norma che rappresenta lo scudo della nostra eroina e una garanzia per i nostri utenti. Non una soluzione proprietaria, ma una norma trasversale ai mercati che garantisca sicurezza degli investimenti e compatibilità fra le aziende. Lo sviluppo di un M12 PushPull per connettori femmina incassati ha richiesto un approccio costruttivo totalmente nuovo.
Profilo:
Nome: Dr. Metrix
Missione: connettere le applicazioni industriali
Superpoteri: in grado di applicare il sistema PushPull ad ogni interfaccia standard con connettore circolare, consentendo così un collegamento rapido e sicuro all'IIoT.
Aspetto: forte e attraente, braccia munite di interfacce PushPull interne/esterne e braccia di lunghezza variabile, per collegare qualsiasi tipo di apparecchiatura.
Equipaggiamento: stampante mobile hyper 3D per applicare PushPull a tutte le interfacce durante la navigazione su IIoT.
Movimenti: in grado di smaterializzarsi e di viaggiare alla velocità dei dati attraverso internet.
Colori: elegante livrea verde con tratti di giallo HARTING.
Varie: amica di Capitan ix e Twister, aiuta entrambi a implementare PushPull per ix e T1. Miss M8thy ammira la grande Dr. Metrix e si è posta l'obiettivo di estendere il sistema PushPull anche agli M8.
Caratteristiche quali la quantità e la forma giocano un ruolo più importante della estrema resistenza necessaria in tutte le possibili applicazioni su rotaia. Questo richiede un approccio differente: la quantità necessaria di qualità e robustezza e allo stesso tempo il massimo possibile di economicità. La compatibilità a ritroso era una nota esigenza degli utenti e l'M12 PushPull ovviamente soddisfa questo requisito per la interfacce incassate. Il risultato è una soluzione conforme alla norma IEC 61076-2-010 che offre agli utenti nel settore dell'automazione di fabbrica un sistema integrato di connettori M12 dotati del semplice e rapido meccanismo di interblocco PushPull.