Productos y soluciones

Dra. Metrix

La heroína de HARTING, Dra. Metrix, representa los conectores circulares métricos que ahorran tiempo gracias a la incorporación del enclavamiento PushPull

Con su mecanismo de enclavamiento PushPull, Dra. Metrix es la nueva heroína de HARTING para el mundo de los conectores circulares. Una solución PushPull integral para el espectro completo de automatización de fábricas Una solución completamente integrada que elimina los problemas típicos a los que se enfrentan los usuarios de automatización; por ejemplo, tiempos de montaje largos, limitaciones de espacio y conexiones inseguras. Su misión consiste en garantizar conexiones rápidas y seguras en entornos industriales adversos. Con conectores M12 PushPull para bases de enchufe verticales e incrustadas, satisface los requisitos especiales de los fabricantes de dispositivos. ¡Funcionamiento con un clic!

Los fabricantes de conectores industriales realizan grandes pasos para lograr la interconexión PushPull sin necesidad de herramientas. Para aplicaciones de conectores circulares, este tipo de enclavamiento ya es conocido gracias al uso de M12 en el sector ferroviario. HARTING disfruta de una posición consolidada en el mercado desde hace tiempo gracias a su conocida solución M12 PushPull, y ha servido de modelo para el sector del transporte.

HARTING envía ahora a Dra. Metrix al campo para superar los problemas de automatización, que incluyen plazos de montaje excesivos, enclavamientos inseguros y olvido de herramientas de montaje. Representa una solución M12 PushPull transectorial que ofrece la capacidad de realizar la conexión con bases de enchufe verticales e incrustadas.

M12 PushPull para todos los tipos de bases de enchufe para dispositivos

Y, puesto que los lados oscuros a nivel de campo pueden conquistarse mejor trabajando en equipo y con un fuerte escudo, Dra. Metrix no trabaja por su cuenta. HARTING comparte un espíritu asociativo con otros representantes de la industria para dedicar esfuerzos conjuntos que permitan definir una norma común. Esta norma representa el escudo para nuestra heroína y una garantía para nuestros usuarios. No se trata de una solución propietaria, sino de una norma compartida en diversos mercados que garantiza la seguridad de la inversión y la compatibilidad entre mercados. El desarrollo de un M12 PushPull para bases de enchufe incrustadas para dispositivos ha exigido un enfoque constructivo completamente novedoso.

Solución rápida, potente e idónea para automatización: Dra. Metrix con M12 PushPull

Perfil:

Nombre: Dra. Metrix
Misión: Conexión de aplicaciones industriales
Superpoderes: Capacidad para llevar PushPull hasta cualquier interfaz de conector circular estándar; esto permite realizar conexiones rápidas y seguras para IIoT.
Aspecto: Robusto y atractivo, brazos con interfaces PushPull interiores/exteriores y longitud de brazo variable para conectar cualquier dispositivo.
Configuración: Impresora Mobile Hyper-3D para la implementación de PushPull para interfaces mientras recorre el entorno de IIoT.
Movimiento: Capacidad de desmaterialización y desplazamiento como una ráfaga de datos a través de Internet.

Color: Verde elegante con amarillo corporativo de HARTING.
Varios: Comparte una buena amistad con Captain ix y Twister, y ayuda a implementar PushPull para ix y T1. Miss M8thy admira a la extraordinaria Dra. Metrix y también ambiciona cumplir la meta de implementar M8 como PushPull.

Características como la cantidad y el factor de forma son más importantes en este contexto que la robustez absoluta para cada aplicación previsible en el sector ferroviario. Esto requiere un enfoque diferente: ser tan bueno y robusto como resulte necesario sin renunciar a ser lo más asequible posible. Los usuarios también tenían la necesidad evidente de compatibilidad con sistemas anteriores y, naturalmente, M12 PushPull también cumple este requisito en el caso de las interfaces incrustadas. El resultado es una solución IEC 61076-2-010 que ofrece a los usuarios de automatización de fábricas un sistema integral de conectores M12 que se caracteriza por su sencillez y ahorro de espacio gracias al enclavamiento PushPull.

Dra. Metrix está bien encaminada para convertirse en la norma M12 PushPull
Más información sobre conectores circulares