Produkte & Lösungen
Dr. Metrix
HARTINGs Heldin Dr. Metrix steht für metrische Rundsteckverbinder mit zeitsparender PushPull-Verriegelung
Dr. Metrix ist HARTINGs neue Heldin für die Welt der Rundsteckverbinder mit PushPull Verriegelung. Eine umfassende PushPull Lösung für die gesamte Factory Automation. Eine ganzheitliche Lösung, die die Probleme der Automatisierungs-Anwender wie lange Montagezeiten, Platznot und unsicheren Anschluss eliminiert. Ihre Mission ist die schnelle und sichere Verbindung im rauen Industrieumfeld. Mit M12 PushPull Steckverbindern für stehende und versenkte Buchsen bedient sie die speziellen Anforderungen von Geräteherstellern. Click&Run!
Mit großen Schritten gehen die Hersteller von industriellen Steckverbindern in Richtung werkzeugloser PushPull Verriegelungen. Für den Bereich der Rundsteckverbinder ist diese Art der Verriegelung schon aus dem Bereich M12 bekannt ihm Bahnbereich. Hier ist HARTING schon länger mit der bekannten M12 PushPull Lösung am Markt etabliert und vor allem im Bereich Transportation ein gesetzter Standard.
Um nun auch die Probleme der Automatisierung mit zu langen Montagezeiten, unsicheren Verriegelungen und vergessenen Montagewerkzeugen zu besiegen, schickt HARTING Dr. Metrix ins Feld. Sie steht für eine marktübergreifende M12 PushPull Lösung, die sowohl stehende Gerätebuchsen, als auch versenkte Buchsen verbinden kann.
Und weil sich die dunklen Seiten der Feldebene besser im Team und mit einem starken Schild erobern lassen, geht Dr. Metrix den Weg nicht alleine. Gemeinsam, im Sinne des Partnering, treibt HARTING mit weiteren Branchenvertretern eine gemeinsame Norm voran. Eine Norm, die das Schild unserer Heldin ist und eine Garantie für unsere Anwender. Keine proprietäre Lösung sondern ein marktübergreifender Standard bieten Investitionssicherheit und unternehmensübergreifende Kompatibilität. In der Entwicklung eines M12 PushPull für versenkte Gerätebuchsen mussten konstruktiv komplett neue Wege eingeschlagen werden.
Steckbrief:
Name: Dr. Metrix
Mission: Connecting industrial applications
Superkräfte: Kann jede üblich Rundsteckverbinder-Schnittstelle PushPullisieren und ermöglicht so die schnelle und sichere Verbindung im IIoT.
Aussehen: Stark und attraktiv, Arme mit PushPull Schnittstellen in inner und outer und variabler Armlänge, um beliebige Geräte miteinander zu verbinden.
Ausrüstung: Mobiler Hyper-3D-Printer, um bei der Reise durchs IIoT alle Interfaces zu PushPullliesieren.
Fortbewegung: Dematerialisiert und reist als Datenblitz durchs Internet.
Farbe: Elegantes Grün mit HARTING gelben Applikationen.
Sonstiges: Ist mit Captain ix und Twister gut befreundet und hilft beiden beim PushPullliesieren von ix und T1. Miss M8thy blickt auf zur großen Dr. Metrix und hat sich das Ziel gesetzt, M8 ebenfalls zu Pushpullisieren.
Hier spielen Eigenschaften wie Stückzahl und Formfaktor eine stärkere Rolle, als die absolute Robustheit für jeden erdenklichen Einsatzzweck auf der Schiene. Dies erfordert den abweichenden Ansatz: So gut und robust wie nötig und dabei so günstig wie möglich. Auch die Rückwärtskompatibilität war eine klare Anforderung der Anwender, die M12 PushPull natürlich auch für versenkte Schnittstellen erfüllt. Am Ende steht eine IEC 61076-2-010, die den Anwendern in der Factory Automation ein übergreifendes System aus M12 Steckverbindern mit einfacher und zeitsparender PushPull Verriegelung bietet.