IEC 61076-2-010 Steckverbinder

Der M12 PushPull Standard für die Automatisierung

Die PushPull Verriegelung spart 80% Montagezeit und vereinfacht den Anschluss von Rundsteckverbindern in der Automatisierung. Die IEC Norm 61076-2-010 definiert alle M12 PushPull Verriegelungen für einen einheitlichen Marktstandard.

Die IEC Norm 61076-2-010 bringt endlich eine branchenweit einheitliche PushPull-Verriegelung für Rundsteckverbinder in der Factory Automation. Langsames Verschrauben war gestern. Mit PushPull heißt es: Click & Connect! Einfach, schnell und zuverlässig verbunden. Ganz egal ob stehende oder versenkte Gerätebuchse, eine PushPull Verriegelung nach IEC 61076-2-010 gibt Geräteherstellern immer die richtige Lösung aus einer Hand.

Zeitersparnis
Die PushPull Verriegelung bietet eine hohe Zeitersparnis von circa 80 Prozent beim Anschließen der Automatisierungskomponenten, da ein Verschrauben nicht mehr erforderlich ist. Auf das Jahr hochgerechnet lassen sich so enorme Einsparpotenziale in der Montage realisieren.

Miniaturisierung
Durch das verbesserte Handling können Geräteports kompakter angeordnet werden, was dem Wunsch nach Miniaturisierung und wirtschaftlicher Verkabelung entspricht.

Sicher im Handling

Neben der Zeitersparnis entfällt die Überprüfung des korrekten Anzugsmoment der Verriegelung mittels Drehmomentschlüssel. Der Anwender erhält ein akustisches Feedback, das die korrekte Verriegelung hörbar anzeigt - eine einfache, schnelle und sichere Verriegelung.

Rückwärtskompatibel

Neue Gerätebuchsen mit PushPull-Kontur nach IEC 61076-2-010 ermöglichen wahlweise die Nutzung von bekannten M12 Steckverbindern mit Schraubverriegelung oder auch mit PushPull Verriegelung. Damit können Geräte rückwärtskompatibel ausgelegt werden.

Zuverlässig

IP65/67 geschützt, schock- und vibrationssicher nach IEC 61373.

Gut geschirmt

EMV geschützt mit einem Vollmetall-Gehäuse.

Dr. Metrix und die Rettung der Rundsteckverbinder

Unsere neue Heldin Dr. Metrix ist schnell, stark und lehrt jede langsame Schraubverriegelung das Fürchten. Im Handumdrehen verwandelt sie jeden herkömmlichen M12 in eine modulare PushPull Schnittstelle und spart unseren Anwendern wertvolle Zeit. Sie ist das Gesicht für den zukünftigen M12 PushPull Standard für die gesamte Factory Automation. Mit einer übergreifenden Lösung für stehende und versenkte Buchsen ist sie die Rettung der Automatisierung auf dem Weg zu modularer Fertigung und I4.0.

HARTINGs neue Heldin für Rundsteckverbinder mit PushPull Verriegelung
M12 PushPull für Transportation Anwendungen

Als Technologieunternehmen im Bereich der robusten Verbindungstechnik sind wir schon länger mit der bekannten M12 PushPull Lösung am Markt etabliert und vor allem im Bereich Transportation ein gesetzter Standard. Bei der Entwicklung des HARTING M12 PushPull stand daher von Anfang an der Fokus auf Robustheit.

 

Eine Norm für alle Anwendungen


Die IEC 61076-2-010 beschreibt sowohl eine Innen- als auch eine Außenverriegelung mittels Push-Pull. Sie enthält alle Varianten, die für eine durchgängige Systemlösung im Umfeld der Automatisierungstechnik Anwendung finden. Die PushPull Norm referenziert auf die IEC 61076-2-1XX Basisnormen und stellt damit eine aufeinander abgestimmte Ergänzung dar.

Die Gerätesteckverbinder sind genauso wie beim bewährten M12-Standard rotationssymmetrisch ausgelegt, wodurch die Push-Pull-Mechanik des Geräteports nicht zur Kodierung des M12-Kontaktträgers ausgerichtet werden muss. Dies gibt dem Gerätehersteller einen hohen Freiheitsgrad, die Kabelabgänge der Ports einfach und vor allem wirtschaftlich zu gestalten.

Die M12-Basisnormen und die Push-Pull-Norm -010 sind auch bezüglich der Design-in-Anforderungen konsistent. Damit kann ein herkömmlicher M12-Port mit Standardgewinde – ohne konstruktiven Eingriff in die Gerätekonstruktion – durch einen Port mit Push-Pull-Funktionalität ausgetauscht werden und das sogar nachträglich bei bestehenden Gerätekonzepten.
Push-Pull-Verriegelungselemente können in Kunststoff oder Metall ausgeführt werden. Insgesamt bietet das System viele Freiheiten für Geräteentwickler in der Automatisierung. Gerätehersteller bieten ihren Kunden durch die Verwendung von PushPull Schnellverriegelungen einen erheblichen Mehrwert.