Conector IEC 61076-2-010
O M12 padrão PushPull para automação
O travamento PushPull poupa 80% do tempo de montagem e simplifica a conexão dos conectores circulares na automação. A norma IEC 61076-2-010 define todos os bloqueios M12 PushPull para um padrão de mercado uniforme.
Finalmente, a norma IEC 61076-2-010 traz um sistema de travamento pushpull uniforme para a toda a indústria de conectores circulares na automação de fábrica. Enroscamentos demorados são coisa do passado. Com PushPull é: Clicar & Conectar! Conectado de forma simples, rápida e confiável. Independentemente da fêmea dos dispositivo ser vertical ou embutida, um sistema de travamento PushPull conforme IEC 61076-2-010 sempre fornece a solução certa aos fabricantes de dispositivos, vinda de um só fornecedor.
Economia de tempo
O sistema de travamento PushPull oferece uma grande economia de tempo, de aproximadamente 80 por cento durante a conexão dos componentes de automação, pois não é mais necessário enroscar. Calculado ao longo de um ano, isso é um potencial de economia enorme a ser realizado na montagem.
Dra. Metrix e o resgate dos conectores circulares
Nossa nova heroína, dra. Metrix é rápida, forte e apavora todos os sistemas de trava com parafuso demorados. Em piscar de olhos, ela transforma qualquer M12 tradicional em interface PushPull modular, poupando tempo valioso aos nossos usuários. Esta é a face do futuro padrão M12 PushPull para toda a automação de fábrica. Com uma solução abrangente para tomadas verticais e embutidas, ela é a salvação da automação a caminho da manufatura modular I4.0.
Como grupo de tecnologia na área de tecnologia de conexão robusta, estabelecemos nossa famosa solução M12 PushPull no mercado há muito tempo e criamos uma norma legal, em particular na área de transporte. Durante o desenvolvimento M12 PushPull da HARTING, nos concentramos na robustez, desde o começo.
Uma norma para todas as aplicações
A IEC 61076-2-010 descreve tanto o sistema de travamento interno quanto externo como pushpull. Ela contém todas as versões utilizadas para uma solução de sistema universal no campo da tecnologia de automação. O padrão PushPull se refere às normas básicas IEC 61076-2-1XX, representando, portanto, um complemento coordenado.
Os conectores do dispositivo são projetados de forma rotacionalmente simétrica, como o comprovado padrão M12, significando que o mecanismo pushpull da porta do dispositivo não precisa ser alinhado com a codificação do suporte de contato M12. Isso dá ao fabricante do dispositivo um alto grau de liberdade no projeto das saídas de cabo das portas simples e, acima de tudo, econômicas.
Os padrões básicos M12 e o padrão pushpull -010 também são consistentes em relação aos requisitos de design. Isso significa que uma porta M12 convencional com rosca padrão pode ser substituída por uma porta com funcionalidade pushpull, sem necessidade de qualquer intervenção de projeto no design do dispositivo, sendo que isso pode ser feito retroativamente para conceitos de dispositivos existentes.
Elementos de travamento pushpull podem ser feitos de plástico ou metal. O mais importante é que o sistema oferece muita liberdade aos desenvolvedores de dispositivos de automação. Os fabricantes de dispositivos oferecem aos seus clientes um valor adicionado considerável quando utilizam dispositivos de travamento rápido PushPull.