IEC 61076-2-010-konnektor
M12 PushPull-standarden til automatisering
PushPull-låsningen sparer 80 % samlingstid og forenkler tilslutningen af cirkulære konnektorer i automatisering. IEC-standarden 61076-2-010 definerer alle M12 PushPull-interlocks for en ensartet markedsstandard.
IEC-standarden 61076-2-010 giver endeligt et ensartet push-pull-låsesystem, der omfatter hele industrien, til cirkulærer konnektorer i fabriksautomatisering. Langsom skruning var i går. Med PushPull er det: Klik på & Tilslut! Enkel, hurtig og pålidelig tilslutning. Uanset om enhedens stiksokkel er lodret eller forsænket, giver et PushPull-låsesystem i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 altid enhedsproducenterne den rigtige løsning fra en enkelt kilde.
Dr. Metrix og redningen af de cirkulære konnektorer
Vores nye heltinde Dr. Metrix er hurtig, stærk og lægger gudsfrygt i ethvert langsomt skruelåsesystem. I en håndevendig omdanner hun enhver konventionel M12 til en modulær PushPull-grænseflade og sparer vores brugere værdifuld tid. Det er fremtidens M12 PushPull-standard for hele fabriksautomatiseringen. Med en omfattende løsning til lodrette og forsænkede stiksokler er det automatiseringens frelse på vej til modulær produktion og I4.0.
Som teknologikoncern inden for robust tilslutningsteknologi etablerede vi vores velkendte M12 PushPull-løsning på markedet for lang tid siden og har skabt en lovbestemt standard inden for især transportområdet. Ved udvikling af HARTING M12 PushPull, var fokus derfor på robusthed lige fra begyndelsen.
Én standard til alle applikationer
IEC 61076-2-010 beskriver både indvendig og udvendig låsning ved hjælp af push-pull. Den indeholder alle varianter, der anvendes til en universel systemløsning inden for automatiseringsteknologi. PushPull-standarden refererer til de grundlæggende IEC 61076-2-1XX-standarder og repræsenterer dermed et koordineret supplement.
Enhedens konnektorer er konstrueret rotationsmæssigt symmetrisk ligesom den gennemprøvede M12-standard, hvilket betyder, at push-pull-mekanismen på enhedens port ikke behøver at være justeret med kodningen på M12-kontaktholderen. Dette giver enhedsproducenten en høj grad af frihed til at designe portenes kabeludtag enkelt og frem for alt økonomisk.
De grundlæggende M12-standarder og push-pull-standarden -010 er også i overensstemmelse med kravene til design-in. Det betyder, at en konventionel M12-port med standardgevind kan erstattes med en port med push-pull-funktionalitet - uden nogen konstruktiv indgriben i enhedens design - og dette kan endda gøres med tilbagevirkende kraft for eksisterende enhedskoncepter.
Push-pull-låseelementer kan være fremstillet af plast eller metal. Samlet set giver systemet en masse frihed til enhedsudviklere inden automatisering. Enhedsproducenter tilbyder deres kunder betydelig merværdi ved hjælp af PushPull-enheder med hurtig låsning.