Соединитель стандарта IEC 61076-2-010
Стандарт M12 PushPull для сферы автоматизации
Система фиксации PushPull экономит 80 % времени на монтаж и упрощает присоединение цилиндрических соединителей в сфере автоматизации. Стандарт IEC 61076-2-010 определяет все фиксаторы M12 PushPull и обеспечивает единый рыночный стандарт.
Стандарт IEC 61076-2-010 наконец задает единую общеотраслевую систему фиксации PushPull для цилиндрических соединителей в сфере автоматизации предприятий. Отнимающее много времени привинчивание осталось в прошлом. С PushPull для присоединения достаточно лишь одного щелчка! Простое, быстрое и надежное присоединение. Даже если у устройства выступающий или утопленный разъем, производители устройств всегда смогут подобрать подходящее решение с соответствующей стандарту IEC 61076-2-010 системой фиксации PushPull из одного источника.
Dr. Metrix и спасение круглых соединителей
Наша новая героиня Dr. Metrix быстра, сильна и вызывает уважение у каждого винтового фиксатора, который отнимает слишком много времени. Одним взглядом она превращает любой традиционный соединитель M12 в модульный интерфейс PushPull, экономя ценное время для пользователей. Она лицо будущего стандарта M12 PushPull для всей сферы автоматизации предприятий. Это комплексное решение для выступающих и утопленных разъемов – настоящий спаситель сферы автоматизации, движущейся к модульному производству и четвертой промышленной революции.
В качестве технологической группы, работающей в области надежных технологий соединения, мы представили наше хорошо известное решение M12 PushPull на рынке много лет назад и, в частности, создали узаконенный стандарт в сфере транспортировок. Поэтому при разработке HARTING M12 PushPull мы с самого начала сосредоточились на прочности.
Один стандарт для всех областей
Стандарт IEC 61076-2-010 описывает как внутреннюю, так и внешнюю фиксацию с механизмом PushPull. Он содержит все варианты, которые применяют в рамках универсального системного решения в области техники автоматизации. Стандарт PushPull ссылается на базовые стандарты IEC 61076-2-1XX и таким образом представляет собой согласованное дополнение к ним.
Соединители для устройств спроектированы симметрично относительно оси вращения, как и испытанный на практике стандарт M12. Поэтому механизм PushPull разъема устройства не нужно сопоставлять с ориентирующими элементами носителя контакта M12. Это дает производителям устройств большую степень свободы, а также упрощает и прежде всего удешевляет проектирование кабельных выводов разъемов.
Базовые стандарты M12 и стандарт PushPull -010 также согласованы друг с другом в отношении требований к проектированию. Таким образом, типичный разъем M12 со стандартной резьбой можно заменить разъемом с поддержкой PushPull – без внесения каких-либо изменений в конструкцию устройства – и это можно сделать даже задним числом с имеющимися проектами устройств.
Фиксирующие элементы PushPull можно изготовить из пластика или металла. В целом, эта система предоставляет огромную свободу проектировщикам устройств в сфере автоматизации. С помощью устройств с быстрой фиксацией PushPull производители устройств создают для своих заказчиков существенную добавленную стоимость.