IEC 61076-2-010 csatlakozó
Az automatizálás M12 PushPull szabványa
A PushPull rögzítés 80% szerelési időt takarít meg, és leegyszerűsíti a kör-keresztmetszetű csatlakozók használatát az automatizálás területén. Az IEC 61076-2-010 szabvány határozza meg az egységes piaci szabvány érdekében az összes M12 PushPull rögzítést.
Az IEC 61076-2-010 szabvány az egész iparág területén egységes push-pull rögzítőrendszert eredményez a kör-keresztmetszatű csatlakozók számára a gyárautomatizálás területén. A lassú csavarozás már a múlté. A PushPull használatával: csak egy kattintás & rögzül! Egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan csatlakoztatva. Függetlenül attól, hogy a készülék aljzata függőleges vagy süllyesztett, az IEC 61076-2-010 szabványnak megfelelő PushPull rögzítőrendszer minden esetben egyetlen forrásból biztosítja a készülékgyártók számára a megfelelő megoldást.
Dr. Metrix és a kör-keresztmetszetű csatlakozók megmentése
Az új hősnőnk, Dr. Metrix gyors, erős, és beülteti az Istenfélelmet minden lassú csavaros zárrendszerbe. Egyetlen szempillantás alatt bármelyik hagyományos M12 csatlakozót moduláris PushPull interfésszé alakít és ezzel drága időt takarít meg a felhasználóknak. A közeljövőben a teljes gyárautomatizálás esetén ez lesz az M12 PushPull szabványa. Az álló és süllyesztett aljzatok átfogó megoldásaként ő az automatizálás, a moduláris gyártás és az I4.0 megváltója.
A robusztus csatlakoztatási technológia területének technológiai csoportjaként hosszú ideje megjelentettük a piacon a jól ismert M12 PushPull megoldásunkat, és főként a közlekedésipar területén létrehoztuk a törvényi szabványt. A HARTING M12 PushPull kifejlesztése során kezdetektől fogva a közlekedésiparra, valamint a robusztusságra összpontosítottunk.
Egyetlen szabvány minden alkalmazáshoz
Az IEC 61076-2-010 mind a belső, mind a külső rögzítést leírja a push-pull segítségével. Tartalmazza az automatizálási technológia területén az univerzális rendszermegoldáshoz használt valamennyi változatot. A PushPull szabvány az alapvető IEC 61076-2-1XX szabványokra hivatkozik és ezzel egy koordinált kiegészítőt képvisel.
A készülékcsatlakozókat a már bizonyított M12 szabványhoz hasonlóan forgásszimmetrikusra tervezték, ami azt jelenti, hogy a készülékport push-pull mechanizmusát nem szükséges hozzáigazítani az M12 érintkező vezető kódolásához. Ennek köszönhetően a készülékgyártók rendkívül nagyfokú szabadsággal rendelkeznek ahhoz, hogy egyszerű és mindenekelőtt gazdaságos kábelaljzatokat tervezzenek a portokhoz.
Az M12 alapszabványok és a 010 push-pull szabvány a tervezési követelmények szempontjából konzisztens. Ez azt jelenti, hogy egy szabványos menettel rendelkező, hagyományos M12 port felváltható a push-pull funkcionalitással anélkül, hogy szerkezetileg bármilyen módon be kellene avatkozni a készülék kialakításába és ez a már meglévő készülék koncepciók esetén visszafelé is lehetséges.
A push-pull rögzítőelemek készíthetők műanyagból vagy fémből. Általánosságban elmondható, hogy a rendszer hatalmas szabadságot biztosít a készülékfejlesztőknek az automatizálás területén. A készülékgyártók a PushPull gyors rögzítő készülékek használatával komoly hozzáadott értéket biztosítanak az ügyfeleik számára.