Termékek és megoldások
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
A HARTING minden szokványos méretű és kódolású kör-keresztmetszetű csatlakozóból széles választékkal rendelkezik.
Az ipari csatlakoztatási technológia egyik legnagyobb gyártója, a A HARTING minden szokványos méretű és kódolású kör-keresztmetszetű csatlakozóból széles választékkal rendelkezik. A termékskála tartalmazza a terepen szerelhető csatlakozókat, a csatlakozóval előszerelt fröccsöntött kábeleket, valamint a NYÁK csatlakozókat és fali átvezetőket is.
M8
- Jellemző alkalmazás: jel és Ethernet csatlakoztatások érzékelők és beavatkozók számára
- A-, D-, P-kódolás
- 3–8 pólus
- Csavaros rögzítés és PushPull gyorsrögzítő rendszer
Terepi szinten az M8 kör-keresztmetszetű csatlakozókat általában I/O dobozokhoz és egyéb, helytakarékos készülékekhez használják. A kompakt méretük miatt a nagy igényeket támasztó IP65/67 környezetben a jel- és adatátvitel ideális csatlakozói.
M12
- Jellemző alkalmazások
- Jelek (A-, B-kódolás), 2–12 pólus
- Adatok (D-, X-kódolás), 4 és 8 pólus
- Energia (L-, S-, K-kódolás), 3 és 4 pólus + FE/PE, legfeljebb 16 A/630 V
- Hibrid (Y-kódolás), 4 + 4 pólus adatok és energia számára
Az M12 az egyik legszélesebb körben használt méretű kör-keresztmetszetű csatlakozó. Az M12 méret számtalan kódolási változatban az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen adat-, jel és energiaátvitel részére áll rendelkezésre IP65/67 védelemmel rendelkezik, és masszív fémházban helyezkedik el, melynek eredménye a teljesen megbízható csatlakoztatás a nagy igényeket támasztó alkalmazások esetén is.
M23
- Jellemző alkalmazások
- Jelek 6–19 pólus
- Kapacitás 6–9 pólus
- Hibrid4+4+3+PE pólus
- Csavaros rögzítés és bajonetzáras gyorsrögzítő rendszer (ComLock)
Az M23 kör-keresztmetszetű csatlakozókat olyan ipari alkalmazásokban használják, ahol nagy teljesítményt kell továbbítani, vagy sok jelérintkezőt kell kötegelni. Jellemzően hajtásokhoz használják ezeket.
7/8“
- Jellemző alkalmazások: energiaellátás hajtások számára
- 2–5 pólus
A 7/8" tipikus interfész energiaellátás különféle alkalmazásokhoz való csatlakoztatásához.
Han® F+B csatlakozók az élelmiszeripar számára
- Jellemző alkalmazások: Gépek és gépegységek az élelmiszergyártásban
- Könnyen tisztítható kialakítás, különösen a fröccsenés-veszélyes zónában
- F+B - Élelmiszer- és italipar
A Han F+B egy olyan kör-keresztmetszetű csatlakozó, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy megfeleljen az élelmiszeripar különleges kihívásainak. A csatlakoztatás extra védelemmel rendelkezik a tisztítóberendezések vízsugaraival szemben és ellenáll a tisztítószerek hatásainak.
HARAX fali átvezető
- Jellemző alkalmazás: alacsony költségű tápcsatlakoztatás lámpák, hajtások és készülékek, stb. számára
- Könnyen és szerszám nélkül telepíthető a HARAX® vezetékrögzítési technikával
- Az IP67 védettségi besorolás miatt szabadtéren és párás környezetben is használható
A HARAX fali átvezető szerszámok nélkül csatlakoztatható. A fali átvezető gyorsan és könnyedén telepíthető, miközben megbízható készülékcsatlakozást biztosít.
A-kódolású
- Jellemző alkalmazás: jeltovábbítás érzékelők és beavatkozók számára
- Az M8 (IEC 61076-2-104) és M12 (IEC 61076-2-101) méretek
- Névleges áramerősség: 1,5–7,5 A
- Névleges feszültség: 30–250 V
- Érintkezők száma: 3–12
Az A-kódolású 3 - 5 pólust a terepi készülékek energiaellátására használják. Az A-kódolású 8 - 12 pólus a jelátvitelre jellemző kódolás.
B-kódolású
- Jellemző alkalmazás: adatátvitel terepi busz (PROFIBUS) rendszerek számára
- M12 méret (IEC 61076-2-101)
- 2, 4 és 5 pólus
A B-kódolást PROFIBUS átvitelre használják.
D-kódolású
- Jellemző alkalmazás: adatátvitel ipari Ethernet hálózatok számára
- M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114) méret
- Adatátviteli sebesség 100 Mbit/s
A D-kódolású kör-keresztmetszetű csatlakozók használhatók adatátvitelre az ipari Ethernet alkalmazásokhoz. A D-kódolást 100 Mbit/s Fast Ethernet adatátviteli sebességig határozták meg.
K-kódolású
- Jellemző alkalmazás: kisebb hajtások tápellátása
- M12 méret (IEC 61076-2-111)
- Elektromosság / feszültség: 12 A / 630 V
- 4 pólus + PE
A K-kódolás az egyik olyan kódolás, amelyet az energia átvitelére használnak. A K-kódolású M12 kör-keresztmetszetű csatlakozókat általában a legfeljebb 7,5 kW teljesítményű hajtásokhoz használják. Az M12 Power egy olyan helytakarékos megoldás, amely más készülékek energiaellátására is használható.
L-kódolású
- Jellemző alkalmazás: nagyfeszültség és nagy áramerősség továbbítása
- M12 méret (IEC 61076-2-111)
- 4 pólus + FE
- Névleges áramerősség legfeljebb 16 A / 63 V
Az L-kódolást alkalmazzák a készülékek energiaellátásához. A K-kódolással szemben FE érintkezővel látták el és különböző feszültségtartományokhoz tervezték.
P-kódolású
- Jellemző alkalmazások: adat- és energiaátvitel EtherCATT P alkalmazások számára
- M8 méret (IEC 61076-2-114)
- 4 pólus
- Névleges áramerősség: 4 A / 60 V
- 100 Mbit/s
A P-kódolást az EtherCAT P protokollokban történő adatátvitelre használják. Egyszerre képes adat és feszültség átvitelére 240 W teljesítményig.
S-kódolású
- Jellemző alkalmazás: kisebb készülékek tápcsatlakozója
- M12 méret (IEC 61076-2-111)
- 3 pólus + PE
- Elektromosság / feszültség: 12 A / 630 V
Az S-kódolás alkalmazása a kisebb készülékek energiaellátásánál előnyös..
Y-kódolású
- Jellemző alkalmazás: hibrid jel- és energiaátvitel egy csatlakozóban
- M12 méret (IEC 61076-2-113)
- 8 pólus (4. típus)
- 4 db enegia: 6 A, 50 V
- 4 db adat: 5. kat., 0,5 A, 50 V
Az Y-kódolás hibrid illesztési felülettel rendelkezik. Egyszerre képes a készülékeket energiával és adattal ellátni. A négy adatérintkező lehetővé teszi az akár 100 Mbit/s Fast Ethernet adatátviteli sebességet is. A négy energiaátviteli érintkező akár 300 W teljesítményt is továbbít. A hibrid csatlakoztatások, mint amilyenek az Y-kódolásúak is, képesek egyszerre több ellátóvezetéken keresztül is biztosítani az átvitelt. Ez pedig feleslegessé teszi a különálló interfészek használatát, melynek eredményeképpen erőforrásokat takarít meg, valamint aktívan elősegíti a készülékek miniatürizálását.
X-kódolású
- Jellemző alkalmazás: adatinterfész ipari Ethernet hálózatokhoz
- M12 méret (IEC 61076-2-109)
- Adatátviteli sebesség 1; 2,5; 10 Gbit/s
- 8 pólus
Az X-kódolás használható nehéz körülmények közötti ipari Ethernet adatátvitelére. A kiváló árnyékolásának köszönhetően ez a kódolás lehetővé teszi az akár 10 Gbit/s adatátviteli sebességet is. Az adatáramlást a robusztus fém csatlakozóház tökéletesen védi az elektromágneses hatásoktól.
Krimpelhető vezetékrögzítés
Krimpelhető vezetékrögzítés esetén, a vezeték gáztömören helyezkedik el a krimpelhető érintkezőn belül krimpelő fogóval vagy hidraulikus/pneumatikus présszerszámokkal szabályozott deformációval. Ez a technika virtuálisan hideg hegesztést végez, ezzel biztosítva az öregedéssel, valamint az ütés és rázkódás által okozott hatásokkal szembeni optimális ellenállást.
preLink® szigeteléseltávolító kábelrögzítés
A preLink® alapja a szigeteléseltávolító technika, ami legfeljebb 10 Gigabit/s adatátviteli sebességű csatlakozóknál használható. A vezetékeket bevezetik egy kocka alakú kábelrögzítési blokkba, majd egyetlen műveletben a szerelőfogóval krimpelik/csatlakoztatják és lerövidítik. Ez a kábelrögzítési blokk behelyezhető az M12 kör-keresztmetszetű csatlakozókba, valamint a megfelelő RJ45-csatlakozókba, kábeltoldókba vagy NYÁK aljzatokba. Az illesztési felület bármikor, pillanatok alatt kicserélhető.
Újrafolyatásos forrasztási rögzítés (THR)
A THR (Through Hole Reflow – furatszereléses újrafolyatásos forrasztás) forrasztási technológia esetén a csatlakozót behelyezik NYÁK fémezett átmenő furataiba. Ez történhet automatikusan a Pick and Place elhelyező gépekkel. Ezután ezeket a THR komponenseket az általános újrafolyatásos forrasztási folyamat részeként összeforrasztják a felületre helyezett alkatrészekkel.
Újrafolyatásos rögzítés (SMT)
Az SMT (Surface Mounted Technology – felületszerelt technológia) csatlakozók az átmenőfurat technológiával ellentétben nem rendelkeznek vezeték kivezetésekkel, hanem közvetlenül a NYÁK felületén található forrasztási felületre forrasztják őket. Ezt az eljárást alkalmazzák az egységes rögzítési technikán alapuló nyomtatott áramköri lapok elhelyezése esetén. Ennek egyik előnye, hogy az SMT csatlakozók használata feleslegessé teszi az önálló hullámforrasztást.
Hullámforrasztásos rögzítés (THT)
Az évtizedek óta bizonyító hagyományos forrasztási technológia biztosítja a lehető legnagyobb mértékű mechanikai stabilitást és folyamatbiztonságot. A csatlakozók forrasztótüskéit behelyezik a NYÁK fémezett átmenő furataiba. Ezután automatikusan és egyidejűleg hullámforraszthatók más alkatrészekhez.
Csavaros rögzítés
A csavaros kör-keresztmetszetű csatlakozóknak több előnyük is van a nem kerek csatlakozókkal szemben: a csatlakoztatás kompakt, valamint a tömítőgyűrűk és a megfelelő nyomaték együttesen garantálják a magas fokú védelmet. Ráadásul a kezelés magától értetődő és egyszerű, viszont időigényes.
PushPull reteszelési mechanizmus
A PushPull reteszelés érdekében kontúrt adnak a készülékaljzathoz. Az illeszkedő PushPull csatlakozó ebbe pattan bele. Ennek köszönhető, hogy a kör-keresztmetszetű csatlakozók akár szűk telepítési helyen is gyorsan és szerszám nélkül illeszthetők. Egy kattanás jelzi, hogy létrejött a rezgés- és ütésálló csatlakoztatás. A PushPull reteszelési mechanizmus nemzetközileg szabványosított az IEC 61076-2-010 szerint.
Kör-keresztmetszetű csatlakozók katalógusa
Tanulmány a kör-keresztmetszetű csatlakozók szabványosításáról
A tanulmány egyértelműen felsorolja a kör-keresztmetszetű csatlakozók specifikációinak szabványos kereteit, mint például menetméret, illesztési felület, reteszelés típusa és műszaki jellemzők.
Melyik kör-keresztmetszetű csatlakozó a megfelelő?
A dugaszolható interfészek között a kör-keresztmetszetű csatlakozók találhatók meg leggyakrabban az ipari alkalmazásokban. A kör-keresztmetszetű csatlakozókkal kialakított elektromos csatlakoztatások nagy mértékben védettek a külső hatások ellen. Hatékonyan védenek érintéstől, portól, szennyeződéstől és olajoktól, valamint nedvességtől. A kör-keresztmetszetű csatlakozó még az iparra és a közlekedésre jellemző rezgések és mozgások esetén is lenyűgözően stabil csatlakoztatást biztosítanak. Az alkalmazási lehetőség rendkívül széles: érzékelők, hajtások és átalakítók, hálózati elemek és működtető berendezések tartoznak a kör-keresztmetszetű csatlakozók jellemző alkalmazási területeibe.
A szabványos méretek és illesztési felületek nyújtanak biztonságot
A kör-keresztmetszetű csatlakozók mérete és illesztési felülete általában megfelel a szabványos menetméreteknek. Ennek eredménye, hogy a különböző gyártók kör-keresztmetszetű csatlakozói kompatibilisek egymással.
Minden méretnek megvan a jellemző alkalmazási területe. A kívánt vagy elérhető illesztési méretek mellett mindez az olyan fizikai teljesítményadatoknak is köszönhető, mint a vezetékek száma, keresztmetszete, valamint megengedett árama. A HARTING rendelkezik metrikus (M) és colos menetű kör-keresztmetszetű csatlakozókkal is. A metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók a világ egyik leggyakrabban használt interfészei. Az eredetük a reteszelési mechanizmusuk formájában kereshető. Ennek alapja a csavaroknak az ISO 1502 szabvány szerinti méretei és szabványos kialakítása. Vagyis a metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók a többi szabványos csavaros csatlakozóhoz hasonlóan milliméterben meghatározott átmérővel rendelkeznek a rögzítési területen. M8 = 8 milliméter stb.
A kódolás megakadályozza a hibás csatlakoztatást
A kör-keresztmetszetű csatlakozók illesztési felületei kódoltak a hibás csatlakoztatás elkerüléséhez. A kódolás a szigetelőtestek belső részén található. Az M8 és M12 kör-keresztmetszetű csatlakozók kódolása betűket tartalmaz, amelyek segítenek megkülönböztetni a kódolást és a megfelelő alkalmazást.
A kör-keresztmetszetű csatlakozók helyszíni csatlakoztatása
A vezetékek biztonságos és stabil csatlakoztatása a csatlakozó apa érintkezőjéhez / érintkező perselyéhez alapvető követelmény a hibamentes adat-, jel- és energiátvitel érdekében. Különféle csatlakoztatási típusok érhetők el, amelyek más és más előnyt biztosítanak a csatlakozó típusának és alkalmazásának függvényében. A helyszínen összeszerelhető csatlakozók szerszámok, illetve különleges krimpelő fogó nélkül préselhetők.
A ház véd a külső hatások ellen
A csatlakozóház biztosítja a védelmet a külső hatások ellen. Műanyag vagy fém csatlakozóházakat használnak. Robusztus kialakításuk mellett a fémházak árnyékolással védenek az elektromágneses interferencia (EMC) ellen. A csatlakozóház és a kábelek közötti átmenetet a tömszelence, a krimpelhető karimák vagy fröccsöntés biztosítja.