Csatlakoztatási technológia

A leggyakrabban használt vezetékrögzítési technikák beépíthetők a Han®-csatlakozókba. Különleges csatlakozóbetétek és érintkezők vásárolhatók, melyek illeszkednek az adott vezetékrögzítési technikákhoz. A megfelelő vezetékrögzítési technika olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, valamint az érintkezők típusa és száma. Ezenkívül az összes vezetékrögzítési típus más és más előnyöket nyújt különféle gyártási körülmények esetén.

 

Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023

Krimpelhető csatlakoztatás

Krimpelhető csatlakoztatás
  • A gyors vezetékezési lehetőségnek köszönhetően ideális a nagy mennyiségű csatlakozók előszerelésére
  • A megfelelő krimpelő szerszámokkal szinte a hidegforrasztás minőségéhez hasonló, kiváló korrózióálló tulajdonságú állandó krimpelési minőség érhető el
  • Az érintkezők nagy sűrűségének köszönhetően rendkívül kis hely szükséges

Útmutató videók

How-to-Video: Crimp termination technology

Csavaros vezetékrögzítési technika

  • Egyszerű és intuitív működés
  • A terepen, minden különleges szerszám nélkül telepíthető
  • Csavaros rögzítés vezetékvédelemmel, amely sodrott vezetékekhez is használható
Csavaros vezetékrögzítési technika

Útmutató videók

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Han-Quick Lock® vezetékrögzítési technika
  • Egyesíti a rugós vezetékrögzítési technika megbízhatóságát és könnyű kezelhetőségét, valamint a krimpelhető érintkezők kis helyigényét
  • A terepen, minden különleges szerszám nélkül telepíthető
  • A sodrott vezetékek gyorsan csatlakoztathatók

Útmutató videók

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Axiális csavaros vezetékrögzítés

  • Egyesíti a csavaros vezetékrögzítési technika egyszerű kezelését, valamint a krimpelhető csatlakozók kis helyigényét
  • A terepen, minden különleges szerszám nélkül telepíthető
  • Nagy keresztmetszetű, finoman sodrott vezetékekhez is használható
Axiális csavaros vezetékrögzítés

Útmutató videók

How-to-Video: Axial screw termination technology

Kalitkarugós vezetékrögzítés

Kalitkarugós vezetékrögzítés
  • Egyszerű és kényelmes kezelés különleges szerszámok nélkül
  • 0,14–2,5 mm² keresztmetszetű sodrott és tömör vezetékhez, minél nagyobb a vezeték keresztmetszete, annál magasabb a rögzítőerő
  • Kiváló funkcionális biztonság: a vezetékcsatlakozás rezgés- és ütésálló, továbbá kis mértékű feszültségcsökkenés jellemzi

Útmutató videók

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Szerszámmentes, gyors vezetékrögzítési technika
  • Beépített dugaszolható áthidalókkal
  • A telepítési idő lerövidül legalább 50%-kal
Han® ES Press gyors vezetékrögzítési technológia

Útmutató videók

HARTING Han® ES Press - Assembly instruction

IDC vezetékrögzítési technika

IDC vezetékrögzítési technika
  • Gyorsan és könnyen csatlakoztatható forrasztás, csavarozás vagy csupaszítás nélkül (LSA-technológia)
  • Különösen kis keresztmetszetű, tömör vezetékekhez használható

További információk