Технология соединения

Соединители Han®  позволяют использовать наиболее часто применяемые виды монтажа. Для сочетания с особыми способами оконцевания проводов доступны специальные вставки и контакты. Выбор правильного способа монтажа в большей степени зависит от типа кабеля и его поперечного сечения, а также количества и типа контактов. Кроме того, все типы монтажа имеют различные преимущества в разных условиях производства.

 

Испытайте новую технологию соединения push-in на выставке Hannover Messe 2023

Присоединение обжимом

Присоединение обжимом
  • Идеально для предварительной сборки соединителей в большом количестве благодаря возможности быстрого монтажа проводки
  • С помощью соответствующих обжимных инструментов можно добиться повторяемого качества обжима с прекрасной стойкостью к коррозии, что почти сравнимо с холодной сваркой
  • За счет высокой плотности контактов требуется крайне мало места

Обучающие видеоролики

How-to-Video: Crimp termination technology

Винтовое присоединение

  • Простая и интуитивная работа
  • Установка на месте без каких-либо специальных инструментов
  • Винтовое присоединение с защитой провода, которое также можно применять для многожильных проводов
Винтовое присоединение

Обучающие видеоролики

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Способ быстрого присоединения Han-Quick Lock®
  • Сочетает в себе надежность и простоту присоединения с помощью пружины и компактность обжимных контактов
  • Установка на месте без каких-либо специальных инструментов
  • Быстрое присоединение многожильных проводов

Обучающие видеоролики

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Аксиально-винтовое присоединение

  • Сочетает в себе надежность и простоту винтового присоединения и компактность обжимных контактов
  • Установка на месте без каких-либо специальных инструментов
  • Подходит для многоожильных гибких проводов с большим сечением
Аксиально-винтовое присоединение

Обучающие видеоролики

How-to-Video: Axial screw termination technology

Пружинное присоединение

Пружинное присоединение
  • Простая и удобная работа без каких-либо специальных инструментов
  • Для одножильных и многожильных проводов сечением от 0,14 до 2,5 мм²; повышенное усилие прижатия для проводников большего сечения
  • Отличная функциональная безопасность: присоединение провода устойчиво к вибрации/ударам и имеет постоянно низкие потери напряжения

Обучающие видеоролики

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Быстрое присоединение без применения инструментов
  • Встроенные вставные перемычки
  • Сокращение времени установки до 50 %
Технология быстрого присоединения Han® ES Press

Обучающие видеоролики

HARTING Han® ES Press – инструкция по присоединению проводников

Присоединение с прорезанием изоляции

Присоединение с прорезанием изоляции
  • Быстрое и простое присоединение без пайки, ввинчивания винтов или снятия изоляции (технология LSA)
  • Подходит для одножильных проводов, особенно с малым сечением

Дополнительная информация