Технологии присоединения

Технология монтажа Push-In расширяет богатый ассортимент продукции HARTING

Новая технология монтажа проводников к соединителю без инструментов уменьшает время сборки на 30 % и повышает гибкость работы в полевых условиях.

Помимо всемирной тенденции к экологичности, компания HARTING также обращает внимание на другие вызовы, с которыми сталкиваются ее заказчики, такие как демографические изменения и связанное с ними сокращение квалифицированных кадров. Поэтому наши решения всегда отличаются эффективной сборкой по принципу Plug & Play, которая устраняет возможность ошибки и обеспечивает правильность присоединения с помощью кодирования. HARTING предлагает самый широкий выбор технологий присоединения проводников к соединителю на рынке. Теперь мы расширяем наш ассортимент продукции технологией Push-In.

Сокращение времени монтажа в полевых условиях на 30 %

Технология монтажа Push-In – дальнейшее развитие присоединения проводников к соединителю с помощью пружинного зажима, которое расширяет ассортимент промышленных соединителей Han® дополнительным способом присоединения на месте работ. Мы сосредоточились на быстрой и простой сборке соединителя со стабильным качеством и прочностью. Доступен широкий выбор вставок из ассортимента Han®, который открывает огромное количество решений для выполнения различных требований заказчиков.

Технология монтажа Push-In также позволяет собирать соединитель с несколькими видами проводников. На выбор доступны одножильные и многожильные проводники, а также проводники с наконечниками (изолированные/неизолированные). Доступен максимально широкий выбор проводников, чтобы эту гибкую технологию присоединения можно было применять во многих сегментах рынка.

Сторона присоединения Han-Modular® Push-In
Контактная сторона – совместимость с аналогичными продуктами с другими технологиями присоединения проводников к соединителю
Han® Push-In - Quick and intuitive field termination technology

Простой монтаж благодаря присоединению проводников без инструментов

Расширение ассортимента Han® технологией монтажа проводников Push-In – идеальное дополнение к практикам быстрой и гибкой работы в полевых условиях.

Благодаря сборке без инструментов никаких других действий при подготовке к сборке не требуется, что экономит время, ресурсы и деньги.

Обслуживание ветрогенератора требует умных и простых решений присоединения проводников

Также это облегчает работу с компонентами в ограниченном монтажном пространстве, например, при техническом обслуживании ветрогенераторов. Технология Push-In идеально подходит для областей, в которых нужна высокая степень гибкости, например, при замене инструментов в машинах. Это можно быстро и просто сделать без каких-либо инструментов.

Испытайте новую технологию заделки Push-In

Каталоги, брошюры, листовки

Запрос образца продукции

Вы хотели бы ознакомиться с большим разнообразием наших технологий заделки, включая новую Push-In? Запросите бесплатный образец, чтобы получить первое впечатление.