Techniques de raccordement
La terminaison Push-In élargit la gamme HARTING
La nouvelle technique de raccordement sans outil permet de réduire les temps d'assemblage jusqu'à 30 % et d'améliorer la flexibilité sur le terrain.
Outre la mégatendance mondiale sur le développement durable, HARTING s'attaque également à d'autres défis auxquels sont confrontés ses clients, tels que l'évolution démographique et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui en découle. Par conséquence, nos solutions se distinguent toujours par un assemblage plug & play performant, qui élimine les erreurs en garantissant la sécurité de l'enfichage à l'aide d'un codage. HARTING propose la plus grande gamme de techniques de raccordement sur le marché. Avec la technologie Push-In, nous élargissons maintenant ce portefeuille.
Jusqu'à 30 % de temps d'assemblage en moins pour l'assemblage sur le terrain
La technologie de raccordement Push-In est une évolution du raccordement à pince et élargit la gamme des connecteurs industriels Han® avec une méthode de raccordement supplémentaire sur le terrain. Le principal objectif est d'assurer un assemblage rapide et simple du connecteur, avec une qualité et une robustesse optimales. Une large gamme d'inserts du portefeuille Han® est disponible, apportant de nombreuses solutions pour les différentes exigences des clients.
La technologie de raccordement Push-in vous permet également d'assembler plusieurs versions de conducteurs. Le choix s'étend des conducteurs toronnés aux conducteurs avec embouts (isolés/non isolés) et aux conducteurs solides. La gamme de conducteurs sélectionnés est aussi large que possible pour permettre l'utilisation de cette technique de raccordement flexible parmi de nombreux différents secteurs de marché.
Manipulation facile grâce au raccordement sans outils
L'expansion du portefeuille Han® à la technique de raccordement Push-In est le complément parfait pour des pratiques de travail rapides et flexibles sur le terrain.
Grâce à l'assemblage sans outil, aucune étape supplémentaire n'est nécessaire dans la préparation de l'assemblage, ce qui permet d'économiser du temps, des ressources et des coûts.
Il permet également de manipuler facilement les composants dans des espaces d'assemblage limités, par exemple pour les travaux d'entretien sur les éoliennes. La technologie Push-In est idéalement adaptée aux domaines où un niveau élevé de flexibilité est requis, par exemple lors du changement d'outils sur les machines. Ceci peut être réalisé simplement, rapidement et sans outils.
Aperçu de vos avantages :
- Jusqu'à 30 % de temps d'assemblage en moins avec une insertion directe du conducteur dans la chambre de contact
- Manipulation facile grâce au raccordement sans outil
- Économies de coûts par rapport aux techniques de raccordement alternatives
- Flexibilité maximale - convient pour les embouts, les fils toronnés et les conducteurs solides
- Compatible avec des produits identiques avec d'autres techniques de raccordement