Sonlandırma Teknolojileri
Push-In sonlandırma teknolojisi zengin HARTING yelpazesini genişletiyor
Yeni aletsiz sonlandırma teknolojisi montaj sürelerini %30'a kadar azaltabiliyor ve iş sahasında esnekliği geliştirebiliyor.
HARTING, küresel sürdürülebilirlik mega trendine ek olarak, demografik değişim ve buna bağlı vasıflı işçi eksikliği gibi, müşterilerinin karşılaştığı diğer zorlukları da ele alıyor. Bu nedenle, çözümlerimizi daima, kodlama sayesinde takma güvenliğini sağlayarak hataları ortadan kaldıran verimli bir tak & çalıştır montajı ile şekillendiriyoruz. HARTING, piyasadaki en zengin çeşitliliğe sahip sonlandırma teknolojilerini sunmaktadır. Push-In teknolojisi sayesinde artık bu portföyü genişletiyoruz.
Sahada %30'a kadar daha kısa montaj süresi
Push-In bağlantı teknolojisi, kafes kelepçesi bağlantının daha da geliştirilmiş halidir ve ek bir iş sahası bağlantı yöntemi ile Han® endüstriyel konektörler portföyünü genişletmektedir. Buradaki odak noktası, konnektörün istikrarlı kalite ve sağlamlık ile hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesidir. Han® portföyündeki çok sayıda çekirdek mevcut olduğu için farklı müşteri gereksinimlerine sayısız çözüm sunulmaktadır.
Push-In bağlantı teknolojisi size ayrıca birkaç iletken varyasyonu oluşturma imkanı sunmaktadır. Seçkide çok telli iletkenlerden yüksüklü (yalıtımlı/yalıtımsız) iletkenlere ve tek telli iletkenlere kadar çeşitli ürünler yer almaktadır. İletken seçkisi yelpazesi, bu esnek sonlandırma teknolojisinin çok sayıda farklı pazar segmentinde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla olabildiğince geniş tutulmuştur.
Aletsiz sonlandırma sayesinde kolay kullanım
Han® portföyünün genişleyerek Push-In sonlandırma teknolojisini de kapsaması, iş sahasında hızlı, esnek çalışma pratikleri bakımından mükemmel bir ekleme niteliğindedir.
Aletsiz montaj sayesinde, montaja hazırlık aşamasında hiçbir ek adıma ihtiyaç olmadığı için zaman, kaynak ve maliyet tasarrufu sağlanır.
Bu aynı zamanda, rüzgar türbinlerinde bakım çalışması yaparken olduğu gibi sınırlı kurulum alanlarında bileşenlerin kolayca kullanılmasını sağlar. Push-In teknolojisi, makinelerin üzerindeki aletleri değiştirirken olduğu gibi yüksek oranda esnekliğe ihtiyaç duyulan alanlara son derece uygundur. Bu, basitçe, hızlıca ve hiçbir alete ihtiyaç duymadan yapılabilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- İletkenin kontak haznesine doğrudan takılması sayesinde %30'a kadar daha kısa montaj süresi
- Aletsiz sonlandırma sayesinde kolay kullanım
- Alternatif sonlandırma teknolojilerine göre maliyet tasarrufu
- Maksimum esneklik - çok telli, yüksüklü ve tek telli iletkenler için uygundur
- Diğer sonlandırma teknolojilerinin kullanıldığı aynı ürünler ile uyumlu