Anschlusstechniken
Push-In Anschluss erweitert das breite HARTING Portfolio
Die neue werkzeuglose Anschlusstechnik kann Montagezeiten um bis zu 30% reduzieren und erweitert die Flexibilität im Feld.
Neben dem weltweiten Megatrend der Nachhaltigkeit beschäftigt sich HARTING mit weiteren Herausforderungen seiner Kunden, wie z.B. dem demografischen Wandel und damit verbundenen Fachkräftemangel. So zeichnen sich unsere Lösungen stets durch eine effiziente Plug & Play Montage aus, Fehler werden vermieden, z.B. durch die Gewährleistung von Stecksicherheit mit Hilfe von Kodierungen. HARTING bietet die größte Vielfalt an Anschlusstechniken auf dem Markt und manchmal führt eine intelligente Kombination verschiedener Technologien zu den besten Ergebnissen. Mit der Push-In Anschlusstechnik erweitern wir dieses Portfolio nun.
Bis zu 30% weniger Montagezeit für die Installation im Feld
Bei der Push-In Anschlusstechnik handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Käfigzugfederanschlusses, mit der sich das Portfolio der Han® Industrie-Steckverbinder um eine zusätzliche Feldanschlusstechnik erweitert. Dabei steht die schnelle und unkomplizierte Konfektionierung des Steckverbinders mit gleichbleibender Qualität und Robustheit im Fokus. Für die Verarbeitung des weitgefassten Leiterquerschnittsbereichs steht eine große Auswahl an Einsätzen aus dem Han® Portfolio zur Auswahl, um Lösungen für die variierenden Kundenanforderungen zur Verfügung zu stellen.
Die Push-In Anschlusstechnik bietet die Möglichkeit verschiedenste Variationen von Leitern zu assemblieren. Die Auswahl streckt sich von Litzenleitern bis hinzu Leitern mit Aderendhülsen (isoliert/unisoliert) sowie Massivleitern. Das Spektrum der Leiterauswahl ist somit maximal weit gefasst, um die Nutzung dieser Anschlusstechnik für die flexiblen Anforderungen in den unterschiedlichen Marktsegmenten sicherzustellen.
Einfache Handhabung durch werkzeuglosen Anschluss
Die Erweiterung des Han® Portfolios um die Push-In Anschlusstechnik ist damit die perfekte Ergänzung, um schnell und flexibel innerhalb der unterschiedlichsten Gegebenheiten im Feld zu agieren.
Durch die werkzeuglose Montage bedarf es keiner weiteren Schritte in der Vorbereitung der Konfektionierung, womit Zeit, Ressourcen und Kosten gleichzeitig eingespart werden.
Sie ermöglicht die einfache Handhabung von Bauteilen, z.B. bei Wartungsarbeiten in schwierigen Umgebungen mit begrenztem Handlungsspielraum. Die Push-In-Technik eignet sich auch dort, wo ein hohes Maß an Flexibilität gefordert ist, wie z.B. beim Werkzeugwechsel an Maschinen. Dieser kann möglichst einfach, schnell und werkzeuglos durchgeführt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Bis zu 30% weniger Montagezeit durch direktes Einführen des Leiters in die Kontaktkammer
- Einfache Handhabung durch werkzeuglosen Anschluss
- Kosteneinsparungen im Vergleich zu alternativen Anschlusstechniken
- Maximale Flexibilität - geeignet für Aderendhülsen, Litzen- und Massivdrähte
- Steckkompatibilität mit baugleichen Produkten mit anderen Anschlusstechniken