Han® Konfigurator

Individuelle Industrie-Steckverbinder

Mit dem neuen HARTING Han® Konfigurator wird der digitale Zwilling lebendig. Der Nutzer erhält durch die neuen Customising-Funktionen passgenaue Lösungen ohne Kompromisse.

Der Han® Konfigurator ist ein Online-Tool für die Gestaltung von Industrie-Steckverbindern. Nutzer können damit schnell und einfach die optimale Schnittstelle für Ihre Anwendung gestalten. Das Tool sorgt dafür, dass die Auswahl die Anforderungen erfüllt und alle Komponenten kompatibel sind. Die Anwender profitieren, weil das Tool sie bei einer nicht-wertschöpfenden Tätigkeit unterstützt. Das Ergebnis können sie leicht in die eigenen Prozesse integrieren, da die gefundene Lösung sofort in digitaler Form zur Verfügung steht.

Individuelle Steckverbinder

HARTING bietet mit Han-Modular® bereits einen umfassenden Baukasten, aus dem sich individuelle Steckverbinder generieren lassen, die auf den Bedarf der jeweiligen industriellen Anwendung zugeschnitten sind. Mit der neuen Customising-Funktion im Han® Konfigurator erweitern wir erneut den Spielraum für maßgeschneiderte Produkte, die auf dem Han® Portfolio aufbauen.

Der Anwender kann mit dem Tool Steckverbinder-Komponenten individuell gestalten - und damit die optimale Lösung für seine Problemstellung finden. Das Werkzeug reduziert den Aufwand für die Anpassung an die spezifischen Anforderungen - und verkürzt den Weg vom Reißbrett in die Fertigung.

Der Anwender kann Anzahl, Größe und Position von Kabeleingängen festlegen sowie individuelle Laserbeschriftungen zur Identifikation von Kabeln und Betriebsmitteln anbringen. Gleich nach der Fertigstellung des Entwurfs stehen für ihn die Konstruktionsdaten zum Download bereit und er kann die passgenaue Lösung bestellen. Der Engineering-Prozess wird nicht unterbrochen. Kleinstückzahlen bis hinab zur Losgröße 1 sind realisierbar.

3D-Ansicht im Konfigurationsprozess

Automatisierte Fertigung individueller Steckverbinder

Der Han® Konfigurator bildet einen durchgängigen Prozess ab: Er reicht vom Design über die Produktentwicklung bis in das Produktionsumfeld zur Herstellung der Steckverbinder. Für den Kunden verkürzt sich durch die Design-Unterstützung die Zeitspanne zwischen Entwurf und Auslieferung der Komponente. Der „digitale Zwillinge“ steuert die Prozesse in der Fertigung.

Von Beginn an ist der Kunde dabei Partner auf Augenhöhe. Das Tool fragt beim Kunden die Anforderungen ab, macht Lösungsvorschläge und assistiert bei der Auswahl und Anpassung der Komponente. Unpassende Kombinationen von Elementen bleiben ausgeblendet, Fehlkonstruktionen werden gar nicht erst zugelassen.

Nach dem Abschluss des Entwurfs erhält der Anwender die 3D-Daten, Typenblätter und Stücklisten, um kann sie in seine eigene Umgebung übertragen.

Individuell gefertigter Han® Industrie-Steckverbinder

Für den Kunden erweitert sich durch den Han® Konfigurator die Vielfalt verfügbarer Lösungen. Er kann sicher sein, dass er für seine Aufgabenstellung das bestmögliche Produkt erhält.

Passen Sie Ihren ersten Industrie-Steckverbinder an

Anmeldung für kostenfreie Demonstration

Interessieren Sie sich für die individuelle Gestaltung von Industrie-Steckverbindern? Melden Sie sich für Ihre persönliche Einführung an! Unser Serviceteam wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die neuen Customizing-Funktionen des Han® Konfigurators vorzustellen.