Produkte & Lösungen

Kundenspezifische Lösungen

Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln wir für Ihre individuellen Anforderungen maßgeschneiderte Kabelkonfektionen und verwandeln für Ihr Unternehmen standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Wachsende und komplexer werdende internationale Märkte verlangen nach immer spezifischeren Lösungen. Die HARTING Technologiegruppe bietet elektrische und andere Schnittstellen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Ingenieure entwickeln kundenspezifische Lösungen, die exakt den gewünschten Anforderungen entsprechen. Diese Lösungen basieren auf existierender HARTING Connectivity-Kompetenz, ergänzt mit zusätzlichen Merkmalen und Lösungen.

Optimale Energieverteilung in der dezentralen Antriebstechnik

Powerverteiler ermöglichen eine durchgehende und sichere Verteilung der Energie an Komponenten wie z.B. Motoren und Umrichter in Förderanlagen.

Hier mehr erfahren!

Wagenübergangslösungen

Die HARTING Technologiegruppe ist ein Wegbegleiter des technologischen Wandels.
Für Wagenübergänge - die zwischen, unter oder auf den Zügen montiert werden - entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Auf Basis des umfangreichen Steckverbinderportfolios für Power, Daten, Signale und des modularen Aufbaus der Schnittstellen durch Han® Modular lassen sich für alle Anforderungen trennbare und fest verlegte Lösungen finden.

Hier mehr erfahren!

Mehrphasen-Prüfstecker

Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker können Versorgungsleitungen an Drehstrommotoren schnell und fehlerfrei geprüft werden. Der Mehrphasen-Prüfstecker wurde für den Einsatz in rauer Industrieumgebung entwickelt und passt in jeden Werkzeugkasten. Die Handhabung ist einfach und ohne externe Stromversorgung oder Zubehör möglich.

Hier mehr erfahren!

Faseroptische Drehübertragung

Glasfaseranbindung statt Kupferanbindung:
Faseroptische Drehübertragung von HARTING - eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln. Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Um eine ausreichende Datenrate zur Verfügung zu stellen, bleibt heute immer öfter eine Glasfaser basierende Lösung die einzige Möglichkeit...

Hier mehr erfahren!

Vorkonfektionierte Kabel für die Antriebstechnik

Eine Systemlösung mit der Anlagenbetreiber 15 bis 20 Prozent der Montage- und Inbetriebnahmezeit auf der Baustelle einsparen können.

Hier mehr erfahren!

Vorkonfektionierte Kabelsätze direkt im Schaltschank stecken

Eine Herausforderung war die Vielzahl der Verbindungen und die sich daraus ergebene hohe Anzahl an Steckverbindungen von jeder Maschine zum Schaltschrank.

Hier mehr erfahren!

Neuentwicklung oder Retrofit der alten Schaltanlage?

Was tun, wenn entscheidende Komponenten einer alten Schaltanlage nicht mehr verfügbar sind? Eine komplette Neuentwicklung ist meist nicht rentabel.

Hier mehr erfahren!

Kundenspezifische Konfektionierungen

Kabel, Kabelkonfektionen, Verteilerboxen: Lösungen für IT, Gebäudeautomation und Industrie
Verkabelungslosungen von HARTING sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert. Abhängig von der Anwendungsumgebung spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Die Reduzierung der Installationszeit und die Vereinfachung der Logistik stehen bei individuellen Lösungen oft im Vordergrund. Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäusen.

Hier mehr erfahren!

Modifizierte Produkte

HARTING Standardkomponenten angepasst an kundenspezifische Lösungen. Auf Ihren Wunsch passen wir HARTING Standardkomponenten individuell an und verwandeln standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Hier mehr erfahren!