Produkte & Lösungen
Anschlusstechnik für Dezentrale Antriebstechnik
Für Motorstarter, Frequenzumrichter und Getriebemotoren verschiedener Hersteller bietet HARTING geprüfte und zugelassene Steckverbinder-Sets, komplette Anschlusskabel und weitere anwenderfreundliche Verkabelungs-Lösungen.
Neue Logistikzentren und interne Transportstrukturen müssen innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden. Um die Flexibilität der modularen Fertigung zu erhöhen, muss ein Steckverbinder schnell installierbar und mühelos austauschbar sein und eine einfache Fehlersuche ermöglichen. Darüber hinaus ist für einen modularen Aufbau eine effiziente Verkabelungsstruktur notwendig.
Ein modularer Systemaufbau ermöglicht nicht nur eine Reduzierung der Installationszeit, sondern vermeidet auch Verdrahtungsfehler. Basierend auf einem einfach zu verbindenden System können die meisten Installationen und Verbindungen von Mitarbeitern durchgeführt werden, die nicht hochspezialisiert sind – diese Lösung reduziert die Installationskosten erheblich.
Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat HARTING eine Reihe von Produkten, Stromverteilern, Verbindungslösungen und konfektionierten Kabelsätzen entwickelt. Die gesamte Palette der vorkonfektionierten Stromkabel steht zur Verbindung zwischen den Stromverteilern und den Automatisierungskomponenten zur Verfügung.