Products & Solutions
Soluções personalizadas
Com base em nosso portfólio completo de conectividade HARTING, desenvolvemos conjuntos de cabos feitos sob medida para atender às suas necessidades - transformando bases de conectores padronizados em soluções sob medida para sua empresa.
Mercados internacionais complexos e em crescimento estão exigindo soluções mais específicas. O Grupo de Tecnologia HARTING oferece interfaces elétricas e interfaces adicionais para potência, sinais e dados que são feitos sob medida para seus requisitos personalizados. Nossos engenheiros desenvolvem soluções personalizadas que atendem precisamente aos requisitos desejados. Essas soluções são baseadas na experiência existente de conectividade da HARTING e complementadas com recursos e soluções adicionais.
Soluções de sistema específicas para o mercado
Soluções de jumper entre vagões
O Grupo de Tecnologia HARTING acompanha você nas transformações tecnológicas.
Nós projetamos soluções feitas sob medida para atender às suas exigências personalizadas de jumpers entre vagões montados e entre, sob ou sobre trens. Com base em nossa ampla gama de conectores de dados, sinais e potência, bem como da modularidade de nossas interfaces Han-Modular®, podemos desenvolver soluções fixas e removíveis para todos os requisitos.
As soluções de cabeamento pré-montadas aceleram as instalações
O comissionamento inicial é consideravelmente simplificado quando se utilizam cabos pré-montados de acordo com as exigências do cliente, configurados de modo ideal para a tecnologia de transportadores modulares e adaptados às condições ambientes.
Conector de teste multifásico
O conector de teste multifásico pode ser usado para realizar testes rápidos e livres de erros em cabos de alimentação para motores trifásicos. O conector de teste multifásico foi projetado para uso em ambientes industriais hostis e se encaixa em qualquer caixa de ferramentas. Ele é fácil de ser manuseado e pode ser utilizado sem fonte de alimentação externa ou acessórios.
Desenvolvimentos personalizados
Projetar uma nova peça ou modernizar as antigas instalações de dispositivos de manobra?
O que pode ser feito se componentes críticos em uma antiga instalação de um switchgears não estiverem mais disponíveis? Normalmente, não faria sentido, do ponto de vista financeiro, projetar uma peça completamente nova.
Conjuntos personalizados
Cabos, conjuntos de cabos, caixas de distribuição: soluções para TI, automação de construção e indústria
As soluções de cabos da HARTING são projetadas, testadas e certificadas para o ambiente industrial completo. A proteção IP, segurança de conexão, robustez, resistência a vibrações e segurança de EMC podem ter um papel importante dependendo do seu ambiente de aplicação. Tempo de instalação reduzido e logística descomplicada costumam ser os principais aspectos de soluções personalizadas. Nossa linha de produtos inclui cabos moldados e cabeamentos pré-confeccionados com carcaças e bases metálicas ou plásticas.