Products & Solutions
Han® F+B - Higiênico e robusto
A interface para a indústria alimentícia e de bebidas.
Sobre a Han® F+B
Han® F+B - Higiênico e robusto
Com Han® F+B, a HARTING criou uma linha de conectores especialmente projetados para os requisitos da indústria alimentícia. Superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias. As carcaças, bases e vedações são robustas e protegem os contatos internos contra água de mangueira e agentes de limpeza agressivos, certificados pela Ecolab e com aprovações da FDA 21. O jato de água de limpadores de alta pressão não é capaz de penetrar nas carcaças/bases quando fechadas.
Seus benefícios em resumo:
- Design de fácil limpeza especialmente para a zona de pulverização
- Conexões confiáveis garantidas, mesmo com limpezas diárias
- Proteção contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos
- Redução em tempos de inatividade e desligamentos
- Troca mais rápida de componentes defeituosos e configuração eficiente ao trocar produtos
- Instalação rápida e fácil de máquinas e instalações
Configurador para conectores industriais
Você precisa encontrar as interfaces modulares certas para o projeto da sua máquina de forma rápida e confiável, sem o demorado processo de observar detalhes do conector e todas as diferentes opções de combinação? O Han® Configurador apresenta rapidamente todas as informações necessárias e dados relevantes à sua tomada de decisão.
Linha e Principais Características
Higiênico e robusto
Higiene e segurança são de especial importância no processamento de alimentos. Máquinas e equipamentos precisam ser projetados de forma que sejam fáceis de limpar e evitam bolsões de sujeira. Os conectores certos ajudam os equipamentos a atender esses requisitos. As junções, superfícies, roscas e vedações dos conectores especiais Han® F+B foram então projetadas de forma que evitam que partículas de sujeira grudem, dificultando o acúmulo de bactérias.
Reduzindo os tempos de inatividade
Durante uma interrupção da máquina, operadores e/ou equipes de serviço geralmente estão sob alta pressão. As conexões de alimentação para o equipamento devem ser fáceis de lidar nessas situações em especial. Os usuários podem manter as interrupções das máquinas ao mínimo com Han® F+B. Por exemplo: você não precisa abrir prensa-cabos no quadro elétrico para separar dispositivos de campo. Sem remoção complicada e reinstalação de cabos fixos. Conectores agilizam a instalação de equipamentos e aceleram tarefas de assistência e trocas de ferramentas.
Constantemente no produto e na zona de pulverização
A zona de produto é aquela com contato direto com alimentos e tem as mais altas demandas em máquinas e componentes. Essa área costuma ser pequena para reduzir o trabalho de limpeza. Uma vez que interfaces eletromecânicas interromperiam as superfícies lisas, elas são montadas fora dessa zona, quando possível.
Os alimentos na zona de pulverização podem entrar em contato com componentes próximos. Material de processamento que entre em contato não pode voltar ao fluxo de produtos. Apesar de todos os esforços, resíduos podem se prender nos componentes, possibilitando o acúmulo de bactérias. Dessa forma, após os lotes serem processados, essa zona precisa ser limpa em alta pressão com produtos químicos. Os conectores são práticos para isso, mas são capazes de suportar a pressão da lavadora.
O design das carcaças e bases Han® F + B foi adaptado aos requisitos desta zona. As carcaças/bases tem grandes cantos e superfícies de acordo com as diretrizes do European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Carcaças, bases e vedações protegem as conexões conforme IP69K. As lacunas indispensáveis à função do conector são especialmente vedadas.
Os prensa-cabos disponíveis incluem versões feitas de plástico branco em combinação com anéis de vedação azuis, bem como parafusos e roscas de aço tipo V2A. Ambas as versões alcançam o mais alto grau de proteção contra a penetração de poeira e água.
Os conectores são proeminentemente equipados com superfícies azuis para que possam ser facilmente identificados no equipamento Han® F + B. O espaço nas carcaças e bases HARTING é suficiente para insertos especiais com até nove contatos que podem transmitir sinais ou fornecer 24 V aos consumidores, por exemplo. A potência máxima é 16 A/500 V. Um adaptador pode ser usado para integrar diferentes insertos de tamanho Han® 3A. A linha de produtos inclui interfaces RJ45, insertos de sinal com no máx. 21 polos, bem como contatos de alimentação para correntes de até 40 A. Os conectores PreLink da HARTING também se combinam. Como técnica de terminação estão disponíveis contatos de crimpagem, parafusamento e QuickLock.
Maquinário
Conectores para a indústria alimentícia
Higiene e segurança são de especial importância no processamento de alimentos. Máquinas e equipamentos precisam ser projetados de forma que sejam fáceis de limpar e evitam bolsões de sujeira. Com o Han® F + B, a HARTING está entregando uma linha de conectores que foram especialmente projetados para os requisitos da indústria alimentícia. Superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias.