Products & Solutions

HARTING har-modular®

har-modular®é a nova solução de conectividade modular para a sua aplicação em placa. CRIE O SEU PRÓPRIO!

CRIE O SEU PRÓPRIO!

Os engenheiros de desenvolvimento dos dispositivos da indústria eletrônica conhecem este problema. As famílias de dados, sinais e potência precisam ser conectadas de uma placa de circuito impresso a outra e a maioria das soluções de conectividade comuns não servem para o próprio projeto. 

Não há motivo para desespero. O novo sistema de conector para PCI HARTING har-modular®  lhe oferece mais de um bilhão de possibilidades de combinação entre dados, sinais e potência. Pode ser configurado online por você mesmo, a partir de 1 unidade. A solução ideal para prototipagem inovadora ou para a sua próxima linha de dispositivos de sucesso.

 

VENCEDOR - har-modular® é vencedor do prêmio German Innovation Award 2021!

WEB-SEMINAR GRATUITO

Modularidade e flexibilidade estão se tornando cada vez mais importantes no desenvolvimento de equipamentos. Os tempos de desenvolvimento de novos dispositivos estão se tornando cada vez mais curtos e a prototipagem está ganhando cada vez mais importância. Muitas vezes, uma seleção limitada de componentes padronizados disponíveis é um obstáculo no desenvolvimento de dispositivos. 
A solução para esta necessidade de modularidade, flexibilidade e maior velocidade no desenvolvimento de dispositivos é chamada har-modular. 
Uma conexão plugável com potencial de futuro que pode ser configurada de modo totalmente individual pelo cliente. Não importa quão inovador e criativo o arranjo no design de um dispositivo, ele não depende mais da disponibilidade de uma barra ou versão padronizada adequada. O desenvolvedor adapta o conector aos seus requisitos. Não ao contrário.
Todas as soluções são concebíveis e podem ser realizadas a partir do tamanho de lote 1. Isso oferece aos desenvolvedores perspectivas totalmente novas para o desenvolvimento rápido e econômico de protótipos.

Configurador online para conectores har-modular® 

Precisa encontrar o conector de placa a placa certo para o seu dispositivo de forma rápida e confiável sem o processo moroso de analisar os detalhes do conector e todas as inúmeras opções de combinação? Com o har-modular® Configurador você tem todas as informações necessárias e dados relevantes para sua tomada de decisão rapidamente ao alcance das suas mãos.

har-modular® Online Configurator Manual

3 etapas para o seu conector individual

ETAPA 1 – Quantos módulos

Na primeira etapa você precisa se perguntar quais e quantas famílias você deseja conectar. Dados, sinais ou potência? Ou todos os três? Dê uma olhada nos nossos módulos har-modular®

1. Módulos de Sinal

Estão disponíveis dois módulos para a transmissão de sinais:

  • 9 pinos com no máximo 2 A / pino
  • 1 contato coaxial de 50 Ohm ou 75 Ohm

2. Módulos de Potência

Módulos de potência disponíveis:

  • 1 pino com no máximo 40 A / pino
  • 3 pinos com no máximo 15 A / pino
  • 4 pinos com no máximo 6 A / pino

3. Módulos de Alta Tensão

Módulos de alta tensão disponíveis:

  • 1 pino com no máximo 2.800 V com 1,5 A

ETAPA 2 – O pino guia

Para uma conexão segura de todos os seus módulos, cada conector har-modular® precisa de dois pinos guia. Dependendo da sua aplicação, você pode selecioná-los em plástico ou metal. A nossa opinião é de que os melhores lugares para os pinos guia são as extremidades dos conectores, mas qualquer outro lugar também é possível.

ETAPA 3 - O trilho de conexão

Você encontrou o tipo e o número de módulos de conexão certos? Dois módulos guia? Perfeito. Vamos concluir.

Para esta etapa, escolha o trilho de fixação amarelo compatível. Ele deve ter o mesmo comprimento que todos os módulos juntos. Na próxima etapa, pegue a ferramenta de montagem, coloque os seus módulos lado a lado no módulo. Dependendo dos seus módulos, use o lado MACHO ou FÊMEA para cima. Agora pressione a borda superior da barra de fixação para dentro do ranhura superior do módulo. Comece assim em uma das duas pontas e conecte um módulo após o outro. Faça o mesmo do lado oposto. PRONTO!

 

har-modular assembly
har-modular® no eCatalogue