Productos y soluciones
HARTING har-modular®
har-modular®es la nueva solución de conectividad modular para su aplicación de placas. ¡CREE SU PROPIA SOLUCIÓN!
¡CREE SU PROPIA SOLUCIÓN!
Los ingenieros de desarrollo de dispositivos de la industria electrónica conocen este problema. Los suministros esenciales de datos, señales y potencia tienen que conectarse de una placa de circuitos impresos a otra, y la mayoría de las soluciones de conectividad no son adecuadas para el propio proyecto..
No hay razón para desanimarse. El nuevo sistema de conectores de placas de circuitos impresos HARTING har-modular® le brinda más de mil millones de posibilidades de combinación de datos, señales y potencia. Puede configurarlo en línea usted mismo a partir de la cantidad 1. La solución ideal para la creación de prototipos innovadores o para su próxima serie de dispositivos de éxito.
SEMINARIO WEB GRATUITO
SE LEVANTA EL TELÓN PARA UNA NUEVA ERA PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS
Obtenga más información sobre soluciones de vanguardia para la Industria 4.0.
- Arriba el telón: presentación de nuestros nuevos productos
- Más pequeño, más inteligente, más robusto: lo que los ingenieros de desarrollo esperan hoy en día de la conectividad de las placas de circuitos impresos
- Hacia una nueva era: con la experiencia de millones de aplicaciones para desarrollar conectores para el futuro
La modularidad y la flexibilidad son cada vez más importantes en el desarrollo de los equipos. Los plazos de desarrollo de los nuevos dispositivos son cada vez más cortos y la creación de prototipos desempeña un papel cada vez más importante. Una selección limitada de componentes estándar disponibles suele ser un obstáculo para el desarrollo de dispositivos.
La solución a esta necesidad de modularidad, flexibilidad y mayor velocidad en el desarrollo de dispositivos se denomina har-modular.
Una terminación de clavija con potencial de futuro que el cliente puede configurar de forma completamente individual. Independientemente de lo innovadora y creativa que sea la disposición dentro del diseño de un dispositivo, ya no depende de si se dispone de una banda o variante estándar adecuada. El desarrollador adapta el conector a sus necesidades. No al contrario.
Todas las soluciones son posibles y pueden realizarse a partir del tamaño de lote 1. Esto ofrece a los desarrolladores perspectivas completamente nuevas para el desarrollo rápido y rentable de prototipos.
Configurador en línea para conectores har-modular®
¿Necesita encontrar el conector de placa a placa correcto para su dispositivo y hacerlo de manera rápida y fiable sin el interminable proceso de examinar los detalles del conector y las numerosas opciones de combinación? El configurador har-modular® pondrá rápidamente a su disposición toda la información y todos los datos relevantes que necesita para tomar su decisión..
har-modular® Online Configurator Manual
3 pasos hasta su conector individual
1. Módulos de señal
2. Módulos de potencia
PASO 2 - El contacto de guía
Para una terminación segura de todos sus módulos, cada conector har-modular® necesita dos contactos de guía. En función de su aplicación, puede seleccionarlos de plástico o metálicos. En nuestra opinión, las mejores ubicaciones para los contactos de guía son los extremos de los conectores, pero cualquier otra ubicación también es posible.
Para este paso, elija el carril de fijación amarillo de instalación. Debe tener la misma longitud que todos los módulos juntos. En el siguiente paso, tome la herramienta de montaje, coloque sus módulos uno al lado del otro en el módulo. Según sus módulos, utilice el lado MACHO o el lado HEMBRA invertido. A continuación, presione el borde superior de la banda de fijación en la ranura superior del módulo. Comience esto en uno de los dos extremos y conecte un módulo tras otro. Haga lo mismo en el lado opuesto. ¡LISTO!