Products & Solutions
HARTING har-modular®
har-modular®er den nye modulære forbindelsesløsning til jeres kortapplikation. SKAB JERES EGEN!
SKAB JERES EGEN!
Udviklingsteknikere til elektroniske industrienheder kender dette problem. Livlinerne til data, signal og strøm skal forbindes fra en PCB til en anden, og de mest almindelige forbindelsesløsninger passer ikke til det pågældende projekt.
Der er ingen grund til at blive fortvivlet. Det nye HARTING har-modular® PCB-stiksystem giver jer over en milliard kombinationsmuligheder for data, signal og strøm. Kan konfigureres online af jer selv fra mængde 1. Den ideelle løsning til innovativ prototypefremstilling eller jeres næste succesfulde enhedsserie.
VUNDET - har-modular® er vinderen af den tyske innovationspris 2021 & amerikansk IDEA pris!
GRATIS WEB-SEMINAR
VI LØFTER SLØRET FOR EN NY ÆRA AF PCB-FORBINDELSE
Få mere at vide om de avancerede kortløsninger til industri 4.0.
- Vi løfter sløret: Præsentation af vores nye produkter
- Mindre, mere intelligent, mere robust: Hvad udviklingsteknikere forventer af PCB-forbindelse i dag
- Ind i en ny æra: Med erfaringen fra millioner af applikationer til fremtidige stik
Modularitet og fleksibilitet får stadig mere betydning for udviklingen af udstyr. Udviklingstiderne for nye enheder bliver kortere og kortere, og prototypefremstilling spiller en stadig vigtigere rolle. Et begrænset udvalg af tilgængelige standardkomponenter er ofte en hindring i enhedsudviklingen.
Løsningen på dette behov for modularitet, fleksibilitet og større hastighed i enhedsudvikling kaldes har-modular.
En stikforbindelse med fremtidigt potentiale, der kan konfigureres helt individuelt af kunden. Uanset hvor innovativ og kreativt arrangementet i et enhedsdesign er, er det ikke længere afhængigt af, om der findes en egnet standardstrimmel eller -variant. Udvikleren tilpasser stikket til sine krav. Ikke omvendt.
Enhver løsning er tænkelig og kan realiseres fra batchstørrelse 1. Dette giver udviklere helt nye perspektiver for hurtig og omkostningseffektiv prototypeudvikling.
Onlinekonfigurator til har-modular® -stik
Er der behov for at finde det rigtige board-to-board-stik til jeres enhed hurtigt og pålideligt uden den langtrukne proces med at overveje stikdetaljerne og alle de mange kombinationsmuligheder? Med har-modular® -konfiguratoren får I hurtigt alle de nødvendige oplysninger og data, der er relevante for jeres beslutningstagning, lige ved hånden.
Manual til har-modular® onlinekonfigurator
3 trin til jeres individuelle stik
1. Signalmoduler
2. Strømmoduler
4. Datamoduler
TRIN 2 - Styrestiften
For at sikre en sikker tilslutning af alle jeres moduler skal hvert har-modular®-stik have to styrestifter. Afhængigt af jeres applikation kan I vælge dem i plast eller metal. Hvis I spørger os, er den placering for styrestiftene på stikenderne, men alle andre steder er også mulige.
Til dette trin vælges den egnede gule fastgørelsesskinne. Den skal have samme længde som alle moduler tilsammen. I næste trin indhentes monteringsværktøjet, og jeres moduler placeres side om side på modulet. Afhængigt af jeres moduler skal man bruge siden MALE (HAN) eller FEMALE (HUN) opad. Tryk nu den øverste kant på fastgørelsesstrimlen ind i den øverste slids på modulet. Start i den ene af de to ender, og tilslut det ene modul efter det andet. Gør det samme på den modsatte side. KLAR!