Products & Solutions

HARTING ix Industrial® Ethernet interface

Lille størrelse, fremragende robusthed: HARTING ix Industrial® er vores svar på de fremtidige udfordringer, som Industri 4.0 og IoT udgør.

ix Industrial®

Med Captain ix har vi skabt en lille kæmpe med en klar mission: at revolutionere den industrielle Ethernet-verden og bevæge os væk fra gamle tilslutninger! Denne mission er blevet fuldført – ix Industrial® er nu et velkendt miniaturealternativ til RJ45. Så det er ikke bare endnu en konnektor, men snarere en industristandard i overensstemmelse med IEC 61076-3-124 og en pålidelig grænseflade for enhedsproducenter. Tillykke med at blive standarden! 

Indtil nu har indbegrebet af en Ethernet-grænseflade i et IP20-miljø været RJ45-konnektoren. Denne konnektor er den mest udbredte i verden og dermed elsket af sine brugere. Men mange brugere har dog en tendens til at have et had-kærlighed-forhold til RJ45 på grund af dens svage låsehåndtag og lejlighedsvise kontaktproblemer. Efterhånden som enheder (herunder flade mobile enheder, skærme, mindre automatiseringsenheder, kameraer og sensorer) bliver mindre, begrænser størrelsen på RJ45 potentialet for miniaturisering. En mindre og stærkere konnektor er derfor på ønskelisten hos mange brugere og udviklere. De er også på udkig efter kat. 6a ydeevne til 1/10 Gbit/s Ethernet på styreniveau.

HARTINGs ix Industrial® er et integreret system, der opfylder alle disse krav.


 

Vi vandt!

Vi er den stolte vinde af BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018 og vinder i kategorien Automation! 

Vi vil gerne takke alle deltagere i afstemningen for deres tillid og aktive deltagelse. I har vist os, vi er på rette vej med udviklingen af vores nye miniaturiserede ix Industrial® interface.

Prisoverrækkelse til Best of Industry Awards 2018

For at imødekomme udfordringerne ved Industri 4.0 og IoT – en lille kæmpe og vores superhelt: Captain ix. Captain ix repræsenterer HARTING ix Industrial® Ethernet interface.

Denne nydesignede Ethernet interface er standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-3-124 og sætter en ny standard for sin robusthed. HARTING ix Industrial® har således potentiale til at erstatte de RJ45-tilslutninger, der bruges i dag, som den nye robuste, miniaturiserede Ethernet interface.

Virkelig stor miniaturisering – et overblik over fordelene:

At tænke på i morgen i dag

ix Industrial®-pasfladen er med sin kat. 6A ydeevne fremtidssikret til at fungere med 1/10 Gb/s Ethernet. Den høje strømbelastningsevne gør det muligt at håndtere nuværende og fremtidige PoE-applikationer. Denne interface kombinerer både datatransmission og strømforsyning, hvilket yderligere reducerer den samlingsplads, der kræves til tilslutningsteknologien i applikationerne.

Standardiseret interface – ikke en isoleret løsning

Sammen med vores teknologipartner Hirose har HARTING designet en lille kæmpe og standardiseret ix Industrial®-pasfladen i overensstemmelse med IEC 61076-3-124. Denne standardisering giver brugerne en sikker investering og, takket være et bredt teknologisk grundlag, den rette løsning til fremtidige IoT-applikationer.

Lille, men meget robust til krævende industrielle applikationer

Den aktive låsemekanisme mellem hun- og hankonnektorerne bruger to stabile låsekroge af metal. Dette giver dig en klar haptisk feedback om, at tilslutningen er blevet sikkert etableret. En robust krympetilslutning bruges til at forbinde kabelkappen og stikhusforbindelsen. Dette skaber en perfekt robust grænseflade, der overholder de høje krav til modstandsdygtighed over for stød og vibrationer i jernbanespecifikationerne EN 50155. Der garanteres en lang levetid med 5.000 koblingscyklusser.

70 % mindre plads til termineringsteknikken

Den 70 % mindre samlingsplads, der bruges af ix Industrial® interface, sammenlignet med typiske RJ45-stiksokler, gør det muligt at reducere pladsen betydeligt for alle typer enheder.

En robust tilslutning mellem printkort og stiksokkel

Med denne lille kæmpe garanterer HARTING pålidelighed for enhederne i felten. Dette er muliggjort af fem robuste THR-skærmkontakter, der sikkert og permanent fastgør stiksoklen til printkortet og dermed forhindrer skader på printkortbanen fra høje kræfter på stiksoklerne.

Høj EMC-immunitet

Dataoverførslerne er sikre, selv for EMC-kritiske applikationer. Det kontinuerlige 360°-design af afskærmningen på ix Industrial® garanterer fremragende EMC-immunitet over for interferens.

Mini PushPull ix Industrial®

Robust til barske miljøer

Med den nye Mini PushPull-serie tilbyder HARTING nu ix Industrial® Ethernet interface til 10 Gbit Ethernet med kat. 6A ydeevne i en vandtæt og støvtæt version. ix Industrial®-pasfladen i Mini PushPull er standardiseret i overensstemmelse med IEC/PAS 61076-3-124 og leverer absolut pålidelig transmissionsydeevne og valgfri strømforsyning via PoE/PoE+. Med et 30 % kortere hus sammenlignet med den gennemprøvede HARTING PushPull RJ45 har brugerne fordel af en miniaturiseret datagrænseflade til krævende applikationer. PushPull er den foretrukne enhedstilslutningsteknologi, når det kommer til fremragende robusthed i kombination med enkel og processikker drift i vandtæt og støvtæt design til IP 65/IP 67.

Der fås kompakte, robuste stiksokler til enhedsintegration på printkortet, hvilket giver maksimal stabilitet med fem THR-skærmkontakter. Stiksoklerne fås i tre forskellige versioner:

  1. vinklet stiksokkel
  2. vinklet lodret stiksokkel
  3. lodret stiksokkel

Alle stiksokler fås som ekstraudstyr i A- og B-kodningerne til Ethernet og signaler. Datakontakterne er designet som SMD-kontakter. Dette gør det muligt for enhedsproducenter at behandle printkortstiksoklerne i overensstemmelse med den normale reflow-lodningsproces. Det Mini PushPull skot-monterede hus, der passer til alle matchende stiksokler, er monteret foran et rektangulært panel, der skæres ud under samlingen af enheden. Den forbinder printkortstiksoklerne med IP 65/IP 67-beskyttelse til omverdenen.

 

Produktporteføljen omfatter PushPull-panelgennemføringer i A- og B-kodninger til integration i styreskabe og klemkasser. Disse kan monteres hurtigt og nemt foran en rektangulær paneludskæring. De opfylder også beskyttelsesklasse IP 65/IP 67 takket være den integrerede tætning. Matchende beskyttelseshætter forsegler de ubrugte konnektorer og enhedens grænseflader sikkert.

Praktisk håndtering

Stikhustilslutninger med sikker kontakt er forudsætningen for stabile netværkssystemer.

For at sikre korrekte tilslutninger under udfordrende forhold er PushPull-konnektorerne enkle og nemme at bruge. Sikker låsning signaleres med et hørbart klik, og tilslutningen frigøres ved blot at trække i det ergonomisk optimerede hus. For at forhindre utilsigtet frakobling kan afmonteringen af konnektoren blokeres ved hjælp af en sikkerhedsring.

PushPull-konnektorer er den ideelle enhedstilslutningsteknologi til alle industrielle elektronikenheder i beskyttelsesklasse IP 65/IP 67, herunder sensorer, styringer og industrielle computere.

Modstandsdygtig over for stød og vibrationer

Låsesystemet sikrer en meget pålidelig tilslutning, selv når den udsættes for stød og vibrationer.

Alsidigt koncept

Det alsidige Mini PushPull-hus gør det nemt at udvide det ved hjælp af andre miniaturiserede datagrænseflader som T1/SPE, Mini Displayport.

Vandtæt og støvtæt

Mini PushPull er designet til IP 65/67-miljøer (vandtæt og støvtæt).

30 % kortere

30 % kortere sammenlignet med de nuværende RJ45 PushPull variant 4-konnektorer.

Cat. 6A

Cat. 6A datatransmission til 1/10 Gbit/s med Mini PushPull ix Industrial®.

Låsning med akustisk feedback

Alle PushPull-tilslutninger udsender et klart hørbart signal, når tilslutningen er sikkert etableret. Den integrerede sikkerhedsklemme, som kan låses for at beskytte mod utilsigtet træk og løsgørelse af stikhuset, giver endnu mere sikkerhed.

Høj pakningstæthed

Effektiv enhedsminiaturisering understøttes af den høje pakningstæthed på enheden. Dette øger også antallet af tilslutninger (25 x 18 mm gitter).

Sparer tid under samling

Hurtigere samling: med HARTING logo og gul trekant og symboler, der repræsenterer PushPull-mekanismen, så det er lettere at genkende sammenkomblingsretningen.

Industrielt Ethernet

Du kan læse flyeren og den tekniske artikel om ix Industrial® her.

Produktnyheder for HARTING ix Industrial®: Den nye miniaturiserede Ethernet interface