Products & Solutions
Ethernet-konnektor M8: Miniaturiseringens styrke
Verdens første M8 D-kodede M8-konnektor til 100 Mbit/s Fast Ethernet fra skyen til enhver sensor.
Fast Ethernet i en slank silhuet: Vores lille kæmpe frøken M8ty
M8 er en fælles konnektor på feltniveau, men til dato kun til transmission af signaler. Den nye M8 D-kodede konnektor har et robust metalhus med kontinuerlig afskærmning, som gør det muligt at forsyne enheder med 100 Mbit/s Fast Ethernet.
For at undgå at optage yderligere plads med ekstra effektgrænseflader er M8 også PoE-kompatibel i D-kodning og kan samtidig levere data og effekt til feltdeltagere.
På printkortet er M8-stikdåsen ca. 30 % mindre end den tidligere løsning i M12. Frøken M8ty understøtter Ethernet-protokolstandarden IEEE 802.3 og er standardiseret i henhold til PAS IEC 61076-2-114. Derfor kan den bruges i eksisterende aktiv og passiv infrastruktur og giver jer den investeringssikkerhed, I har brug for.
Miniaturiseringens kraft.
Alle fordele i et overblik:
Her finder du flyeren og handelsartiklen for M8 D-kodet: