Termékek és megoldások
M8 Ethernet csatlakozó: A miniatürizálás ereje
A világ első D-kódolású M8 csatlakozója a 100 Mbit/s Fast Ethernethez a felhőből bármelyik érzékelőig.
Fast Ethernet karcsú alakban: A mi kis óriás M8ty kisasszonyunk
Az M8 a terepi szint általános csatlakozója, bár manapság kizárólag jeltovábbításra használják. Az új D-kódolású M8 robusztus, folyamatos árnyékolású fém csatlakozóházzal rendelkezik, mely lehetővé teszi az eszközök 100 Mbit/s Fast Etherneten keresztüli ellátását.
Annak érdekében, hogy a későbbiek során ne legyen szükség további helyre a kiegészítő tápellátási interfészek miatt, az M8 a D-kódolással PoE képes, és így egyszerre továbbíthat adatokat és energiát a terepi résztvevők számára.
A nyomtatott áramköri lapon az M8 aljzat kb. 30%-kal kisebb, mint a korábbi M12 megoldás. M8ty kisasszony támogatja az IEEE 802.3 Ethernet protokoll szabványt, és a PAS IEC 61076-2-114 szerint szabványosított. Így a meglévő aktív és passzív infrastruktúrában is használható, és biztosítja a szükséges befektetési biztonságot.
A miniatürizálás ereje.
Az összes előny gyors áttekintése:
A d-kódolású M8 szórólapja és kereskedelmi cikke itt található: