Products & Solutions
Ethernet-kontaktdon M8: Kraften vid miniatyrisering.
Världens första M8 D-kodade kontaktdon 100 Mbit/s Fast Ethernet från molnet till alla slags givare.
Fast Ethernet i en smidig profil: Vår lilla Miss M8ty
M8 är ett vanligt kontaktdon på fältnivån, även om det fram till idag bara överför signaler. Det nya M8 D-kodade har ett robust chassihus i metall med heltäckande avskärmning som gör att den kan försörja enheter med 100 Mbit/s Fast Ethernet.
För att inte ta upp mer utrymme med ytterligare kraftgränssnitt klarar M8 även PoE i D-kodning och kan ge en simultan försörjning av data och kraft till fältdeltagare.
På kretskortet är M8-jacket ungefär 30 % mindre än den tidigare lösningen i M12. Miss M8ty understödjer Ethernet-protokollstandarden IEEE 802.3 och är standard enligt PAS IEC 61076-2-114. Det gör att du kan använda det i existerande aktiv och passiv infrastruktur och det ger den investeringssäkerhet du behöver.
Miniatyriseringens kraft.
Alla fördelar i en översikt:
Här hittar du broschyren och varuartikeln för M8 d-kodad: