Termékek és megoldások
preLink® Ethernet kábelezési rendszer
A preLink® kábelezési rendszer az IT, az épületautomatizálás és az ipar univerzális kábelezési megoldása. Ez a megoldás minden alkalmazás esetén egyformán jól használható.
Minden preLink® csatlakozó, aljzat és az új NYÁK aljzat egy dologban azonos: a preLink kábelrögzítési blokkal valamennyi pillanatok alatt csatlakoztatható. A rendszer összefüggő szíve.
A preLink® rendszer különleges funkcionalitása, amely sehol máshol nem található meg a piacon, az a kábel és a csatlakozó szétválasztása két külön egységbe. A kábel és a csatlakozó korábban egy, elválaszthatatlan kapcsolatban volt. Korábban a krimpelhető vagy a szigeteléseltávolító érintkezőket csak egyszer lehetett csatlakoztatni. Most a preLink két szétválasztható egységből áll. Az első egység tartalmazza a csatlakozókat, az aljzatokat, az összekötőelemeket vagy a NYÁK csatlakozóbetéteket, amelyek azonos eszközzel rögzítik a preLink kábelrögzítési blokkot.
Ez a kábelrögzítési blokk a második egység, és egyben a rendszer virtuális szíve. Akár nyolc sodrott vagy tömör vezetéknek is helyet biztosít, amelyek a megfelelő fogóval egyszerre, egy lépésben rövidíthetők és csatlakoztathatók. A terepen egy teljesen megbízható művelettel szerelhető kábel most minden preLink megoldásba illeszkedik, és bármikor behelyezhető, kivehető vagy cserélhető. Ez azt jelenti, hogy a kábelek és a csatlakozók egymástól függetlenül cserélhetők, illetve szükség szerint külön telepíthetők.
Ez különösen akkor előnyös, ha használatra kész kábelekkel tudja megvalósítani a kábelezést. A csatlakoztatott preLink®kábelrögzítési blokkal ellátott adatkábelek a bevezetésüket követően szűk helyeken is pillanatok alatt csatlakoztathatók. Így a feladat sokkal egyszerűbb és időtakarékosabb. Ezenkívül a mozgó eszközök elkopott kábelei gyorsan és a csatlakozótól függetlenül cserélhetők, ami tovább csökkenti a működési költségeket.
Előnyök
A legfontosabb előny a telepítési folyamat abszolút megbízhatósága. A rendszer hibabiztos, és a változatlan telepítési folyamat állandó nagy teljesítményt és hosszú stabilitást biztosít. Mindezt a preLink® szerelőszerszám és a preLink® kábelrögzítési blokk tökéletes illeszkedése garantálja.
Megfelelés a szabványoknak
- Kábelezés következetes használata gépekhez, gyárakhoz és számítástechnikához
A profilok széles skálájával kompatibilis
- Minden Ethernet alapú automatizálási profillal használható
- Robusztus 4-eres kábelezés a Fast Ethernet hálózathoz
- Jövőbiztos 8-eres kábelezés a Gigabit Ethernethez és még sok máshoz
Nagy teljesítmény
- Integrált teljesítmény akár 500 MHz sávszélességig a Cat. 6A szerint
- 100 Mbit/s, Gigabit és 10 GBit/s sebességű Ethernet átvitelre is alkalmas
- A hálózat könnyen karbantartható, beállítható és modernizálható
Független a környezetétől
- IP20/30, védett környezet, kapcsolószekrény
- IP65/67, ipari környezet
- IP65/67, kültéri és különleges alkalmazások
Előszerelt
- A helyszíni összeszerelés alternatívája
- Gyorsan alkalmazható vagy cserélhető
- A csatlakoztatásokat a gyárban leteszteljük
Helyszíni összeszerelés
- Megbízható összeszerelés a preLink® szerszámmal
- Gyors és egyszerű
- Minden csatlakozótípusnál állandó
A technika egyik nagy előnye, hogy a krimpeléshez vagy az IDC tehnikához képest viszonylag egyszerű szerelni. A vezetékereket csak egyszer kell átvezetni a kábelrögzítési blokk megjelölt nyílásain. Majd a megfelelő szerszámmal egyetlen lépésben rövidíthetők és csatlakoztathatók. A csatlakozóba illesztés is olyan egyszerű, hogy rövid oktatás után akár egy képzetlen személy is biztonságosan és megbízhatóan elvégezheti a kábelezési munkát.