Products & Solutions
Systémová kabeláž preLink® Ethernet
Systémová kabeláž preLink® je univerzálně použitelné řešení pro IT, automatizaci budov a průmysl. Jedná se o řešení, které se se stejným úspěchem uplatní ve všech oblastech.
Všechny konektory, zásuvky a nové PCB zásuvky preLink® mají jedno společné: Lze je připojit během několika sekund pomocí připojovacího bloku preLink, který tvoří jednotné srdce systému.
Zvláštností funkčního principu systému preLink® je jedinečná možnost rozdělení kabelu a konektoru na dvě samostatné jednotky. Dříve byly kabel a konektor natrvalo spojeny. Krimpovací kontakty nebo zářezové kontakty (IDC) bylo možné připojit pouze jednou. Nyní je konektor preLink rozdělen na dvě oddělitelné jednotky. První jednotka sestává z konektorů, zásuvek a svorek na desce plošných spojů, které mají stejný úchyt připojovacího bloku preLink.
Tento připojovací blok tvoří druhou jednotku a jakési srdce systému. Pojme až osm laněných nebo plných vodičů, které lze pomocí vhodných kleští současně odříznout a připojit v jediném kroku. Kabel, který je možné zcela spolehlivě sestavit přímo v místě instalace, je přizpůsoben každé součásti preLink a dá se kdykoli vložit, vyjmout nebo vyměnit. To znamená, že kabely a konektory lze vyměňovat nezávisle na sobě nebo je případně instalovat samostatně.
To přijde vhod zejména tehdy, když můžete kabeláž zhotovit pomocí kompletně konfekcionovaných kabelů. Datové kabely připojené k připojovacímu bloku preLink® mohou procházet i velmi malými prostory a po přivedení je lze připojit během několika sekund. To výrazně usnadňuje práci a šetří čas. Další snížení provozních nákladů vyplývá také z možnosti rychle a nezávisle na konektoru vyměnit opotřebované kabely mobilních zařízení.
Výhody
Hlavní výhodou této technologie je absolutní procesní spolehlivost instalace. Systém je chráněn proti možným chybám a neměnný postup instalace zajišťuje trvale vysoký výkon a dlouhodobou stabilitu. Vděčí za to dokonalému sladění montážního nástroje preLink® s připojovacími bloky preLink®.
Dodržování norem
- Důsledné používání kabeláže pro stroje, zařízení a IT
Kompatibilní s širokou škálou profilů
- Vhodný pro všechny automatizační profily založené na Ethernetu
- Odolné čtyřžilové kabely pro Fast Ethernet
- Osmižilové kabely pro gigabitový Ethernet a další modifikace pro budoucí využití
Vysoký výkon
- Konzistentní výkon podle kategorie 6A až do 500 MHz
- Vhodný pro přenos po síti Ethernet rychlostí 100 Mbps, 1 Gbps a 10 Gbps
- Snadná údržba, úpravy a rozšiřování sítě
Nezávislost na okolním prostředí
- Stupeň krytí IP20/30, chráněné prostředí, rozvaděč
- Stupeň krytí IP65/67, průmyslové prostředí
- Stupeň krytí IP65/67, venkovní prostředí a speciální aplikace
Konfekcionované kabely
- Alternativa k montáži v místě instalace
- Rychlá instalace nebo výměna
- Připojení ověřené z výrobního závodu
Montáž v místě instalace
- Spolehlivá montáž pomocí nástroje preLink®
- Rychlá a snadná
- Konzistentní pro všechny typy konektorů
Hlavní výhodou této technologie je relativně snadná montáž ve srovnání s krimpováním a zářezovým připojením IDC. Vodiče kabelu stačí jednou zasunout do označených otvorů připojovacího bloku. Pak se pomocí příslušného nástroje v jediném kroku odříznou a spojí. Také vložení do konektoru je natolik snadné, že bezpečné a spolehlivé zapojení dokáže po krátkém zaučení provádět i nekvalifikovaný pracovník.